20756567
20756567
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 111,4132 Kč |
100 - 199 | 100,3223 Kč |
200 - 499 | 89,2314 Kč |
500 + | 77,8884 Kč |
d1+0|-0.025 | 5.0 |
---|---|
l1 005 00 | 8.0 |
d2 | M4 |
d3 | 8.0 |
l2 | 5.0 |
h1 | 4.0 |
A/F | 2.5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |