Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M4 5.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nové objednací číslo:

20756536

Staré objednací číslo:

20756536

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 110,1529 Kč
100 - 199 99,062 Kč
200 - 499 88,2231 Kč
500 + 77,1322 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

110,15 Kč

1 x 110,1529 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 5.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás