Antivibrační prvky fungují jako tlumiče rázů a pro potlačení vibrací. Používají se u stacionárních strojů tam, kde dochází k pohybu nebo vibracím. Tyto produkty také pomáhají snižovat hlučnost. Jsou vyrobeny z černé neoprénové pryže s tvrdostí 60 Shore. Pochromováno dichromanem. Provozní teplota od -40 do +50ºC.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,276 Kč - 35,276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
5,8845 Kč - 5,8845 Kč | 5720 Skladem |
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||||||
3,4025 Kč - 3,4025 Kč | 277 Skladem |
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 400 Skladem |
černá
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
5,2292 Kč - 5,2292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
9,1476 Kč - 9,1476 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||||||
33,7074 Kč - 33,7074 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku