Silentbloky pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Výška základny | Maximum Load | Délka závitu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 844,7939 Kč - 2 088,3202 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
1 319,5986 Kč - 1 319,5986 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
2 972,0185 Kč - 3 364,3415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
6.299 in
160.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku