Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška | průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531,3522 Kč - 531,3522 Kč | 21 Skladem |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
259,8284 Kč - 259,8284 Kč | 20 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
272,5927 Kč - 272,5927 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
445,0439 Kč - 445,0439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
168,9514 Kč - 168,9514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
78,329 Kč - 78,329 Kč | 14 Skladem |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
116,6473 Kč - 116,6473 Kč | 8 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10305874 | 73,3658 Kč - 73,3658 Kč | 98 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
155,9622 Kč - 159,076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
48,8682 Kč - 48,8682 Kč | 48 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
45,063 Kč - 45,063 Kč | 188 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
440,7297 Kč - 440,7297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku