Menu Vyhledávání

Zkušený výrobce ochranných řešení

S výrobou ochranných řešení máme více než 65 let zkušeností. Náš standardní sortiment zahrnuje krytky a zátky, zátky do trubek, vysokoteplotní maskování, ochranu hadic, potrubí a přírub i ochranu během přepravy. Nabízíme také zakázková řešení, která vyrobíme přímo na míru pro váš projekt.

Proč nakupovat u společnosti Essentra?

K expedici je k dispozici přes 11 000 standardních dílů

Pro podporu vašeho vývoje jsou k dispozici 2D výkresy i 3D CAD modely

Vzorky zdarma, abyste měli jistotu, že máte to pravé řešení

Podpora zakázkových řešení od našich vlastních výzkumných a vývojových týmů

Náš zkušený personál vám vždy rád poradí

Ochranné komponenty pro klíčová odvětví

Ochrana hydraulických a kapalinových prvků

Ochrana potrubí a přírub

Ochrana během skladování a přepravy

Ochrana při lakování a povrchových úpravách

Ochrana šroubů a matic

Ochrana nábytku a kovovýroba

Nová řada produktů z recyklovaného materiálu PCR

Objevte naši novou řadu ochranných komponentů vyrobených ze 100% z recyklovaného materiálu (PCR - recyklát ze žlutých kontejnerů)*.

Jsou vyráběny v Evropě a dodávány v recklovatelných a udržitelných obalech. Naše produkty ze100% recyklátu (PCR) vám dodáme rychle a můžete si je vyzkoušet ještě před nákupem díky vzorkům, které vám zašleme zdarma.

*Barevná shoda: 98% u PCR

Zobrazit všechny produkty z recyklátu

Novinky pro rok 2026: Komponenty pro elektroniku a kabeláž

Naše závazky v oblasti udržitelnosti

Dosažení nulové emisí v
našich provozech do roku 2040
 

Recyklovaný obsah se standardně používá po celém světě pro výrobu více než 7000 našich produktů a pro mnoho našich nových řad ochranných produktů

Nejpozději do roku 2030 chceme získat certifikát
o nulovém množství odpadu ukládaném na skládky.

Zeptejte se našich odborníků