Průvodce kardanovými klouby

Výběr kardanových kloubů

Kardanové klouby jsou mechanické součásti, které spojují dvě rotační hřídele, což jim umožňuje přenášet rotační pohyb, i když spolu tyto osy svírají úhel. Tyto klouby mají zásadní význam pro flexibilitu hřídelí pod úhlem. Zajišťují efektivní přenos síly i v případě, že hřídele pracují pod úhlem. I když jsou kardanové klouby odolné, vyžadují pravidelnou údržbu kvůli opotřebení, aby vydržely zatížení a nepřetržitý provoz. V této příručce se zaměříme na:

Jaké jsou typy kardanových kloubů?
Klouby kardanové - teleskopické
Klouby kardanové - jednoduché
Jednoduchý univerzální kloub – bez opracovaných konců
Klouby kardanové - dvojité
Dvojité univerzální klouby – bez opracovaných konců
Manžety
Použití pro kardanové kloubů

Jaké jsou typy kardanových univerzálních kloubů?

Stojí za zmínku, že termín univerzální kloub se často používá jako kardanová hřídel, ale nejsou úplně stejné. Kardanová hřídel se konkrétně týká sestavy, která spojuje obě hřídele a zahrnuje univerzální kardanový kloub. Kardanový kloub se používá v automobilových hnacích hřídelích, průmyslových strojích, zemědělských zařízeních, systémech řízení letectví, lodním pohonu, robotice, systémech obnovitelné energie a stavebních zařízeních.

Kardanové klouby jsou vyráběny v několika provedeních, z nichž každé je vhodné pro konkrétní požadavky na mechaniku a použití. Tyto typy řeší různý vyosení mezí hřídelemi a požadavky na výkon, takže správná volba je klíčová pro optimalizaci efektivity a životnosti systému.

Kardanové klouby - teleskopické

Kardanové klouby - teleskopické

Teleskopické kardanové klouby kombinují možnosti kloubu a teleskopické hřídele. Tyto spoje se skládají ze dvou částí spojených teleskopickou hřídelí, což umožňuje kompenzaci vyosení a změnu délky. Tato konstrukce umožňuje rozpínání kloubu a kontrakci přizpůsobit se odchylkám vzdálenosti mezi připojenými součástmi.
 

Klíčové vlastnosti:
●    Dvojitá funkce – kombinuje úhlovou kompenzaci pro vyosené hřídele (jako dvojitý kardanový kloub) s nastavitelností teleskopické hřídele
●    Poradí si s úhlovým vyosením i se změnami délky hřídele během provozu
●    Účinně přenáší krouticí moment mezi připojenými součástmi
●    Odolnost – provedení z oceli nebo nerezavějící oceli pro vysoké zatížení
●    Maximální úhel ohybu na kloub (obvykle 45°)
●    Předmazané pro dlouhou životnost (pro jistotu zkontrolujte konkrétní modely)

Prohlédněte si náš sortiment teleskopických kardanových kloubů

1460x500px_0004_universal joints

Klouby kardanové - jednoduché

Jednoduché kardanové klouby kompenzují vyosení mezi jednotlivými hřídelemi. Přenášejí krouticí moment a otáčí se i pod úhlem, takže jsou ideální pro spojení nesouosých hřídelí.

Tyto klouby přenášejí krouticí moment i pod úhlem.. Provedení ve dvou variantách: s kluzným nebo jehlovým ložiskem, obě jsou předmazána pro bezúdržbový provoz.
 

Klíčové vlastnosti:
●    Kompenzuje vyosení (úhel až 45° na kloub)
●    Přenáší krouticí moment
●    Bezúdržbové (namazáno na celou životnost)
●    K dispozici v provedení s kluzným nebo jehlovým ložiskem
●    Tichý a hladký provoz
●    Odolné, určené do náročných podmínek (vyrobené z oceli nebo nerezavějící oceli)

 

Klouby kardanové - jednoduché

1460x500px_0001_universal joints

Kardanový kloub - jednoduchý – bez opracovaných konců

Tento kloub se odlišuje od standardních kloubů především ve své konstrukci a použití. Na rozdíl od typických jednoduchých kardanových kloubů, které často mají opracované konce pro připevnění k hřídeli, jsou tyto klouby vyrobeny speciálně s pevnými, neopracovanými konci. to vám umožní navrhnout si vlastní systém napojení.

Tam, kde standardní jednoduché kardanové klouby mohou představovat snadné připevnění hřídelí přes opracované konce, nabízejí naopak neopracované konce pružnost. Pokud není standardní velikost vhodná, můžete klouby upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním rozměrům. Jsou ideální pro průmyslová zařízení a stroje.

Klíčové vlastnosti:
●    Zvýšená odolnost a pevnost – provedení z oceli a nerezavějící oceli
●    Umožňuje plynulý přenos krouticího momentu a otáčení mezi vyosenými hřídelemi, což umožňuje kompenzovat vyosení až 45° na kloub
●    Vysoká rychlost – v závislosti na ložiskumůže podporovat maximálně až 1000 ot./min
●    Navrženo do náročných podmínek
●    Pracuje tiše a hladce, minimalizuje tření a opotřebení a zajišťují stálý výkon

Prohlédněte si náš sortiment jednostranných kardanových kloubů s neopracovanými konci

1460x500px_0003_universal joints

Dvojité kardanové klouby

Dvojité klouby jsou mechanické spojky používané k přenosu rotačního pohybu mezi dvěma hřídelemi, které jsou vyoseny. Skládá se ze dvou jednoduchých kloubů propojených hřídelí, což umožňuje plynulejší přenos výkonu a snížení vibrací v porovnání s jedním kloubem.

Tyto dvojité klouby jsou navrženy tak, aby odolávaly vysokému zatížení a pro dlouhou životnost i v náročných pracovních podmínkách. Dokáží kompenzovataž 45° na kloub a zajistit tak přesný, tichý a hladký provoz.

Klíčové vlastnosti:
●    Účinně přenáší energii i v případě, že hřídele nejsou dokonale souosé
●    Vyrobenoz oceli nebo nerezavějící oceli AISI 304 pro pevnost a odolnost vůči korozi
●    Navrženo pro vysoké zatížení a dlouhou životnost i v náročných podmínkách
●    Vysoká flexibilita – dokáže kompenzovat vyosení až 45° na kloub, všestranné využití
●    Zajišťuje tichý a hladký provoz a snižuje hlučnost

Prohlédněte si náš sortiment dvojitých kardanových kloubů

1460x500px_0002_universal joints

Dvojité kardanové univerzální klouby - s neopracovanými konci

Dvojité klouby s plnými neopracovanými konci jsou navrženy pro velé úhly ohybu nebo při odsazení dvou hřídelí. Díky své jedinečné konstrukci jsou ideální pro náročné úkony, které vyžadují vysoký točivý moment a odolnost vůči opotřebení, a také schopnost odolávat značnému vyosení. Tyto dvojité klouby jsou určeny pro velké zatížení a mají dlouhou životnost i v náročných podmínkách.
 

Klíčové vlastnosti:
●    Zvládnou ohyb až 45° na kloub
●    Navrženo pro spojená vyosených hřídelí
●    Pro náročné podmínky vyžadující vysoký krouticí moment
●    Ocel nebo nerezavějící ocel AISI 304 pro pevnost a odolnost vůči korozi
●    Odolávají velkému zatížení a náročným pracovním prostředí
●    Zajišťují přesný, tichý a hladký pohyb
●    Maximální 1000 ot./min. pro klouby s kuličkovými ložisky v závislosti na typu ložiska

Prohlédněte si náš sortiment dvojitých kardanových kloubů bez opracovaných konců

1460x500px_0005_universal joints

Manžety

Manžety se používají pro pružnost, utěsnění a ochranu. Jsou určeny pro použití s kardanovými klouby a jsou k dispozici i v provedení pro dvojité klouby. Mohou se zvětšovat a zmenšovat v reakci na změny pohybu a tlaku. Tyto manžety účinně chrání před prachem, vlhkostí a dalšími nečistotami a zajišťují dlouhou životnost zařízení. Jsou-li naplněny mazivem, zajišťují dlouhodobé mazání ložisek. Montáž vyžaduje zajištění obou konců pomocí dvou vázacích pásek (nutno objednat samostatně).
 

Klíčové vlastnosti:
●    Přizpůsobí se změnám pohybu a tlaku
●    Chrání před prachem, vlhkostí a dalšími nečistotami
●    Přizpůsobí se teplotním změnám, vibracím i vyosení
●    Lze naplnit mazivem pro trvalé mazání ložisek
●    Vyrobeno z PVC a pryže pro dlouhou životnost a pružnost

Prohlédněte si náš sortiment manžet

Navrýeno pro kardanové klouby

Bez kardanových kloubů by spoje hřídelí museli být souosé, což je často nepraktické kvůli prostorovému omezení, vibracím, tepelné roztažnosti nebo potřebě pohybu. Níže uvádíme tabulku, kde se nejčastěji používají kardanové klouby.
 

Typ PRŮMYSLOVÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ Dopravníkové systémy HVAC
Teleskopické  
Jednoduché  
Jednoduché – plné konce bez opracování    
Dvojité  
Dvojité – plné konce bez opracování  
Manžety  

 

3D CAD modely volně ke stažení

Pokud si nejste jisti, který kardanový kloub bude pro váš projektnejlepší, rádi Vám poradíme.

Možná budete potřebovat také nějaké upínače. Prohlédněte si naši příručku, která Vám pomůže s výběrem upínacích prvků.

Prohlédněte si také další z našich příruček, Výběr správných šroubů s tenkým dříkem nebo Komplexní průvodce titanový spojovacím materiálem.

Bez ohledu na vaše požadavky se můžete spolehnout na rychlou expedici. Můžete si také stáhnout 3D CAD modely a podívat se tak detailně na naše řešení.

STÁHNOUT 3D CAD MODELY


Potřebujete poradit?

Kontaktujte naše obchodně-technické oddělení e-mailem na sales@essentracomponents.cz nebo zavolejte na číslo +420 545 221 660. Rádi vám pomůžeme s výběrem řešení pro váš projekt.