Jak vybrat správná lineární pouzdra pro váš projekt
Lineární kuličkové pouzdro je typ lineárního ložiska, i když jsou tyto názvy často zaměnitelné. Lineární kuličková pouzdra jsou mechanické součásti používané v lineárních pohybových systémech k usnadnění plynulého a přesného pohybu. Tyto komponenty se obvykle montují na vodicí tyče a poskytují podporu a vedení s nízkým třením. V této příručce se podíváme na následující informace:
Druhy lineárních pouzder
Lineární pouzdro nebo lineární ložisko se skládá z vnějšího pouzdra s vnitřní částí, která obsahuje řady kuličkových ložisek nebo valivých prvků. Tyto valivé prvky obíhají uvnitř pouzdra, snižují tření a umožňují plynulý a přesný pohyb lineárního hřídele po jeho délce.
Lineární pouzdra se běžně používají v celé řadě aplikací, včetně strojů, automatizace, robotiky a výroby, kde je vyžadován přesný lineární pohyb. Pomáhají zvyšovat účinnost a spolehlivost lineárních pohybových systémů snížením opotřebení a tření mezi pohyblivými součástmi.
Náš sortiment se skládá z pouzdra s řadou 4-6 kulových obvodů s provozní teplotou od -20 °C do +120 °C v závislosti na provedení ložiska. Jsou určeny pro použití s tvrzenými vodicími tyčemi. Použití lineárních ložisek obvykle zahrnuje automatizační systémy, CNC stroje a výrobní procesy.
Uzavřená, otevřená a nastavitelná lineární kuličková pouzdra
- Nejběžnější z lineárních kuličkových pouzder jsou standardní a prodloužené verze.
- Při montáži na lineární hřídeli se kuličková ložiska pohybují mezi vnitřními a vnějšími dráhami a zajišťují hladký lineární pohyb
- Provedení z oceli nebo nerezavějící oceli
- Pouze pro použití s hřídelemi z kalené oceli
- Materiál: tvrzené a broušené tělo z ložiskové oceli; nerezavějící ocel
- Tělo z jednoho kusu z pryskyřice (POM)
- Koncové těsnění UU vyrobené z nitrilové pryže (NBR)
- Ideální pro aplikace s lineárními ložisky, které vyžadují časté změny nebo jemné seřízení, například tiskařských strojů, záznamových zařízení a výrobních procesů.
- Otevřený typ lineárních kuličkových pouzder je určen k použití s nosnými lištami hřídelí
Nastavitelný typ má úzkýotvor podél těla mezi vnitřními a vnějšími dráhami, proto při montáži na vodicí tyč nedochází k vůli
Kompaktní lineární kuličková pouzdr
- Nízkonákladové lineární kuličkové pouzdro
- Kuličková ložiska 4-6 v kleci odolné vůči korozi
- Kompaktní konstrukce umožňuje efektivní využití prostoru v omezených prostorech
- Nízké tření pro snížení opotřebení a delší životnost
- Vysoká nosnost
- Pouze pro použití s hřídelemi z kalené oceli
- Těsnění odolné vůči olejům
- Materiál: robustní plastové tělo s dráhami z kalené oceli odolné vůči korozi.
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou
- Lineární pouzdra s přírubou pro snadnou montáž pomocí šroubů
- Provedení z oceli nebo nerezavějící oceli
- Zvýšení délky zajišťuje vyšší nosnost lineárních ložisek a stabilitu ve srovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti
- Nízké tření pro snížení opotřebení
- Kuličková ložiska zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže napříč lineárním pouzdrem s přírubou pro vysokou nosnost, minimalizují koncentraci napětí a prodlužují životnost systému
- Materiál: Kalené a broušené tělo je vyrobeno z ložiskové oceli
- Tělo z jednoho kusu z pryskyřice (POM)
- Koncové těsnění UU vyrobené z nitrilové pryže (NBR)
- Pro použití s tyčemi z kalené oceli
Ideální pro: automatizační systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.
Lineární kuličková pouzdra Superball otevřen
- 3x vyšší nosnost a 27x vyšší životnost než u tradičních lineárních pouzder
- Provedení v uzavřeném nebo otevřeném provedení.
- Otevřené provedení dílu, které umožňuje jejich použití společně s podpěrami vodicích tyčí
- Zajišťuje seřízení, které prodlužuje životnost tím, že minimalizuje tření mezi tyčí a kuličkami ložiska a umožňuje mírné kompenzování nesprávného seřízení mezi hřídelí a ložiskem
- Tělo z jednoho kusu z pryskyřice (POM)
- Koncové těsnění UU vyrobené z nitrilové pryže (NBR)
Prohlédněte si celý sortiment lineárních pouzder
Faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru lineárních ložisek
Vyberte lineární ložiska, která jsou v souladu s pohybovým systémem, a to s ohledem na níže uvedené faktory. Podíváme se podrobněji na body, které vyžadují další vysvětlení.
Nosnost: vyhodnoťte maximální axiální a radiální zatížení, s nimiž se lineární ložiska setkají ve vašem konkrétním použití. Ujistěte se, že vybraná ložiska mají nosnost, která převyšuje očekávané zatížení.
Typ zatížení: Zvažte povahu zátěže, ať už se jedná především o axiální, radiální nebo kombinaci obojího. Různé typy lineárních ložisek jsou přizpůsobeny tak, aby vynikaly v konkrétních směrech zatížení.
Rychlost a zrychlení: Vyhodnoťte požadované parametry rychlosti a zrychlení pro lineární systémy pohybu. Některá lineární ložiska jsou optimalizována pro vysokorychlostní aplikace, zatímco jiná jsou navržena pro pomalejší a těžké zatížení.
Přesnost: Určete úroveň přesnosti požadovanou u lineárních ložisek. Přesná ložiska jsou se svými přísnějšími tolerancemi a omezeními nepostradatelná pro velmi přesné úkony.
Podmínky prostředí: zohledňují faktory okolního prostředí, jako je vystavení vlhkosti. Vyberte si ložiska, která odolávají podmínkám specifickým pro použití lineárních ložisek.
Kompatibilita vodicí tyče: Zkontrolujte, zda jsou zvolená lineární ložiska slučitelná s materiálem, rozměry a povrchovou úpravou hřídele nebo kolejnice. Správná kompatibilita zajišťuje hladký a efektivní provoz.
Mazání: Definujte způsob mazání a frekvenci potřebnou pro danou aplikaci. Některá ložiska jsou předmazaná, zatímco jiná mohou vyžadovat pravidelné mazání. Zvažte potřeby údržby a náchylnost k kontaminaci.
Těsnění a ochrana: Zhodnoťte, zda vaše zařízení vyžaduje další utěsnění nebo ochranu, aby se zabránilo vnikání prachu, nečistot nebo vlhkosti do ložiska. Zapouzdřená nebo stíněná ložiska jsou vhodná do náročných podmínek.
Životnost: Vypočítejte očekávanou životnost lineárních ložisek na základě provozních podmínek a údajů poskytnutých výrobcem. Vyberte si ložiska s dostatečnou životností pro váš projekt.
Hluk a vibrace: vyhodnoťte přijatelné hladiny hluku a vibrací pro váš projekt. Některá ložiska jsou navržena pro klidnější a plynulejší provoz.
Analýza nosnosti pro lineární pouzdra
Analýza nosnosti lineárních pouzder je základním krokem k prevenci předčasného selhání, zajištění životnosti lineárních pohybových systémů a splnění výkonnostních požadavků konkrétních aplikací. Konstruktéři musí tyto faktory pečlivě zvážit při výběru lineárních pouzder, aby zajistili spolehlivý a efektivní provoz.
Druhy zatížení: lineární pouzdra se obvykle setkávají se dvěma primárními typy zatížení:
- Axiální zatížení: vztahuje se na sílu působící podél osy lineárního pouzdra, která běží rovnoběžně s její délkou. Axiální zatížení je primárním cílem návrhu a analýzy lineárních pouzder.
- Radiální zatížení: ačkoli lineární pouzdra jsou primárně určeny pro axiální zatížení, některé mohou mít omezené tolerance radiálního zatížení, což jsou síly působící kolmo k ose pouzdra.
Statické a dynamické zatížení: analýza nosnosti lineárního ložiska zahrnuje statické i dynamické zatěžovací podmínky.
- Statické zatížení: to představuje maximální axiální zatížení, které může lineární pouzdro vydržet, aniž by utrpělo trvalé deformace nebo poškození v klidu. Výrobci typicky specifikují tuto kapacitu, která je relevantní pro aplikace lineárních ložisek s pevným nebo pomalu se pohybujícím zatížením.
- Dynamická nosnost: znamená maximální axiální zatížení, které může lineární pouzdro odolávat během pohybu, přičemž zohlední faktory jako rychlost, zrychlení a počet cyklů, které může trvat, než se projeví známky opotřebení nebo poruchy.
Rozložení zátěže: v praktickém použití jsou zátěže jen zřídka rovnoměrně rozloženy po délce lineárního pouzdra. Analýza lineárního zatížení ložiska zahrnuje zvážení rozložení zátěže napříč průchodkou a výpočet maximálního zatížení, které mohou nastat určité části pouzdra.
Podmínky prostředí: teplota, vlhkost a vystavení kontaminantům mohou ovlivnit nosnost lineárního ložiska. Náročné podmínky prostředí mohou potenciálně snížit schopnost lineárního pouzdra přenášet břemena efektivně.
Mazání: správné mazání je nezbytné pro minimalizaci tření a snížení opotřebení v lineárních průchodkách. Nedostatečné nebo nesprávné mazání může vést ke snížení nosnosti a zkrácení životnosti.
Výběr materiálu: volba materiálů pro součásti lineárního pouzdra, včetně vnějšího pláště a kuličkových nebo válečkových prvků, výrazně ovlivňuje nosnost. Výběr materiálu by měl být v souladu se specifickými podmínkami zatížení a okolními podmínkami dané aplikace.
Zarovnání a montáž: Správné zarovnání a pevné uchycení lineárního pouzdra jsou klíčové pro rovnoměrné rozložení zátěže a udržení průchodky v rámci stanovené nosnosti.
Bezpečnostní faktory: při výpočtu nosnosti lineárního ložiska je běžnou praxí použít bezpečnostní faktor. To představuje nejistotu v odhadu zátěže, změny provozních podmínek a možnost nečekaného přetížení.
Co se týče materiálu pouzder
Výběr vhodného materiálu průchodky je zásadní. Výběr materiálu by měl brát v úvahu různé faktory pro zajištění optimálního výkonu a životnosti.
Zatížitelnost a typ zatížení
Zvažte velikost a směr zátěže, s nímž se pouzdro setká. Je třeba posoudit axiální zatížení (podél osy pouzdra) a radiální (kolmo k ose pouzdra).
Určete, zda bude zatížení statické nebo dynamické. Dynamické zatížení zahrnuje nepřetržitý pohyb, což může vést ke zvýšenému opotřebení a tvorbě tepla.
Doporučujeme: ocel a kompozitní materiály obecně nabízejí vynikající
nosnost pro axiální i radiální zatížení. Ocel je obzvláště pevná
a vhodná pro velké zatížení.
Podmínky prostředí
Vyhodnoťte provozní prostředí včetně teploty, vlhkosti a vystavení chemikáliím, vlhkosti nebo korozivním látkám. Některé materiály nabízejí lepší odolnost vůči nepříznivým vlivům okolního prostředí než jiné.
V exteriéru i extrémních podmínkách používejte materiály s povlaky odolnými vůči korozi nebo pouzdrem z nerezavějící oceli.
Doporučujeme: nerezavějící ocel je často upřednostňovanou volbou do náročných podmínek kvůli své odolnosti vůči korozi. Plastové materiály navíc vykazují odolnost vůči korozi.
Rychlost a tření
Zvažte rychlost, jakou bude pouzdro fungovat. Vysokorychlostní aplikace lineárních ložisek obvykle vyžadují materiály, které minimalizují tření a tvorbu tepla.
Koeficient tření materiálu průchodky může ovlivnit účinnost a spotřebu energie systému.
Doporučujeme: materiály s vlastními samomaznými vlastnostmi, jako jsou teflon (PTFE) a acetal (POM), jsou vysoce vhodné pro vysokorychlostní aplikace. Je to proto, že účinně minimalizují tření i tvorbu tepla.
Odolnost vůči opotřebení
Vyhodnoťte potenciál opotřebení v důsledku opakovaného pohybu a kontaktu s jinými komponenty. Materiály s vynikající odolností vůči opotřebení mohou prodloužit životnost pouzdra.
Zvažte materiály se samomaznými vlastnostmi nebo povlaky, které snižují opotřebení.
Doporučujeme: POM je známý svou vynikající odolností vůči opotřebení. Tato vlastnost má zásadní význam pro lineární pouzdra, kde dochází k konstantnímu posunu a kontaktu mezi pohyblivými částmi. Odolnost vůči opotřebení materiálu POM zajišťuje dlouhou životnost pouzder i v náročných podmínkách.
Rázy a vibrace
V případě nárazu nebo vibrací zvolte materiály, které tyto síly pohlcují nebo tlumí, aby se zabránilo předčasnému selhání nebo poškození.
Kompozitní materiály nebo elastomerová pouzdra mohou být vhodné pro aplikace absorbující rázy.
Doporučujeme: elastomery, jako je pryž, vynikají při tlumení otřesů a
tlumení vibrací. Jsou vhodné pro lineární ložiska s výraznou dynamickou silou.
Kompatibilita vodicích tyčí s lineárními ložisky
Vodicí tyče a lineární ložiska musí být kompatibilní pro hladký lineární pohyb.
Sestavili jsme tuto tabulku, abychom vám ukázali lineární ložiska kompatibilní se specifickými vodicími tyčemi z našeho sortimentu:
|
|
Vodií tyče - duté, tvrzené |
Vodií tyče - z nerezavějící oceli |
Vodií tyče - z tvrzené oceli |
Vodií tyče - z nerezavějící oceli AISI 303/316 |
Vodicí tyče - hliníkové |
|
Uzavřená, otevřená a nastavitelná lineární kuličková pouzdra |
|
|
|
|
|
|
Dvojitý doplněk Lineární kuličková pouzdra - prodloužená |
|
|
|
|
|
|
Lineární kuličková pouzdra - kompaktní |
|
|
|
|
|
|
Kuličková pouzdra s přírubou |
|
|
|
|
|
|
Kuličková pouzdra s přední přírubou - prodloužená |
|
|
|
|
|
|
Kuličková pouzdra se středovou přírubou - prodloužená |
|
|
|
|
|
|
Otevřená a uzavřená kuličková pouzdra Superball |
|
|
|
|
|
|
Keramická ložiska
|
|
|
|
Používá se s keramickými kuličkovými ložisky |
Používá se s keramickými kuličkovými ložisky
|
Prohlédněte si naše vodicí tyče
Požadavky na montáž a instalaci lineárních ložisek
Pro zajištění jejich správné funkce, životnosti a výkonu v lineárním systému pohybu jsou důležité důvody k montáži a montáži lineárních ložisek. Při montáži a montáži lineárních ložisek je důležité mít na paměti následující faktory:
Čisté prostředí bez nečistot
Zajistěte, aby instalační plocha byla čistá a bez prachu, nečistot, nečistot a dalších nečistot, které mohou ovlivnit výkon ložiska a životnost.
Správné zarovnání
Dosáhnout přesného zarovnání lineárních ložisek a hřídelí nebo kolejnice, aby nedošlo k jejich připevnění nebo nerovnoměrnému zatížení. Nesprávné seřízení může vést k předčasnému opotřebení a snížené přesnosti systému.
Rovnost vodicí tyče/kolejnice a kulatost
Zkontrolujte, zda jsou vodicí tyče nebo kolejnice rovné a kulaté, aby nedošlo k problémům s lineárním ložiskem. Ujistěte se, že odpovídají tolerancím.
Mazání
Na lineární ložiska naneste vhodné mazivo podle doporučení výrobce. Odpovídající mazání snižuje tření, minimalizuje opotřebení a prodlužuje životnost ložiska.
Zabraňte nadměrnému mazání
Dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému mazání, protože nadbytečné mazivo může přilákat nečistoty a vést k problémům s výkonem. Pro množství a četnost mazání se řiďte pokyny výrobce.
Správné uchycení
Zajistěte, aby lineární ložiska správně sedla na hřídel nebo kolejnici. Neměly by být příliš volné ani příliš těsné. Dodržujte specifikace výrobce pro montáž a talerance.
Správná orientace
Instalujte lineární ložiska ve správné orientaci podle pokynů výrobce. Ložiska jsou často označena správným směrem.
Rovnoměrně rozložené zatížení
Pokud je v systému použito více než jedno, rozdělte zatížení rovnoměrně mezi více lineárních ložisek. Správné rozložení zátěže zabraňuje přetížení jednotlivých ložisek.
Spolehlivé uchycení
Zajistěte, aby každé lineární ložisko bylo bezpečně připevněno k nosné konstrukci nebo krytu, aby nedošlo k pohybu během provozu. Správné utahovací spojovací prvky podle doporučených specifikací.
Zkontrolujte, zda se nevyskytuje přílišná vůle nebo zadrhávání
Po instalaci zkontrolujte, zda lineární ložiska nedochází k nadměrnému přehrání nebo vazbě. To zajišťuje hladký a konzistentní pohyb.
Plán údržby
Zaveďte plán údržby pro pravidelnou kontrolu, čištění a mazání lineárních ložisek, aby byla v optimálním stavu v průběhu času.
Pokyny výrobce
Vždy se řiďte pokyny a pokyny výrobce, které jsou specifické pro používaná lineární ložiska. Tyto pokyny se mohou lišit v závislosti na typech lineárních ložisek.
Školení a odborné znalosti
V případě pochybností nebo složitých instalací se poraďte s našimi odborníky.
Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení.
3D modely jsou volně dostupné u většiny produktů. Můžete si také vyžádat vzorky zdarma (nejsou dostupné u některých položek), abyste se ujistili, že zvolený produkt je přesně to, co potřebujete. Potřebujete-li poradit s výběrem lineárních pouzder, rádi vám poradíme.
Objednejte si vzorky nebo si stáhněte 3D CAD modely zdarma.
Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás e-mailem na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na naše obchodně-technické oddělení, kde vám sdělí další informace o ideálním řešení pro váš projekt. Neváhejte a zavolejte na +420 545 221 660.