Kompletní průvodce sortimentem krytek a zátek

PRŮVODCE SORTIMENTEM KRYTEK A ZÁTEK

Ochranné Komponenty

Ne každý ochranný produkt je vhodný pro každé použití. Klíčovou roli hrají použité materiály. Jako řešení pro maskování při vysokých teplotách byste například nepoužili krytku na ochranu šroubů. Zpočátku jsou vyrobeny z polyetylenu LD, který odolává vysokým teplotám, ale poskytuje vynikající vlastnosti pro základní použití, například pro skladování a přepravu.

Abychom vám pomohli s výběrem správných krytek a zátek pro váš projekt, sestavili jsme tuto příručku. Doporučujeme vyzkoušet ještě před nákupem – objednejte si vzorky zdarma a ujistěte se, že vybraný produkt společnosti Essentra vyhovuje vašim požadavkům.

Druhy krytek a zátek

Než se zamyslíte nad materiály, musíte znát základní druhy krytek a zátek. Krytky a zátky jsou používány v mnoha průmyslových oborech a jsou vyráběny z různých materiálů. Můžeme vám je dokonce vyrobit přímo na míru. Ujasněte si, co je pro vás prioritou, a poté si můžete vybrat nejvhodnější krytky a zátky.

  • Výroba – Pro efektivní chod výroby vždy zvažte čas potřebný k montáži nebo demontáži krytek a zátek bez poškození závitů nebo profilů, například snadno vytahovací zátky nebo krytky s odtrhávacím úchytem v tomto ohledu fungují velmi dobře. Pokud dokážete přizpůsobit ochranná řešení používaným výrobním procesům, bude výroba mnohem efektivnější.
  • Maskování – Maskování na ochranu závitů, otvorů a celých částí zařízení. Různé materiály mohou reagovat různé na procesy odlišně. Než tedy začnete s maskováním, vyžádejte si zdarma vzorek maskovacího řešení, které chcete použít, a vyzkoušejte jej v praxi. Mějte na paměti, že krytky a zátky nejsou jedinou možností a že občas je ideálním řešením  pro vaše projekty maskovací páska.
  • Skladování a přeprava – Komponenty jsou obzvláště náchylné k poškození a usazování nečistot během přepravy a skladování, a proto se v takových situacích často používají krytky a zátky k ochraně důležitých profilů. Kónické zátky s přírubou se často používají při skladování a přepravě a poskytují ochranu před nečistotami, vlhkostí a korozí.
  • Koncové použití – krytky a zátky se často používají k jako dokončovací prvky na finálním výrobku, například nábytku nebo panelů. Dobrým příkladem jsou dekorativní šestihranné krytky šroubů nebo kulatá ferule, které zároveň poskytují ochranu.
Typ Účel a materiály
Kónické krytky a zátky

Kónické krytky a zátky mají přesně to: kónický tvar, který pokrývá několik průměrů.

Zajišťují pevné uchycení, chrání vaše zařízení před usazováním nečistot, poškozením a korozí během skladování a přepravy.

Rychlonasazovací krytky Ochrana profilů
Chrání vnitřní i vnější profily během montáže a přepravy. Pro tento účel jsou ideální rychlonasazovací krytky. Jsou k dispozici v různých provedeních a vyráběny z různých materiálů.
Vinylové krytky

Flexibilita je klíčová
Vinylové krytky poskytují určitou míru pružnosti, která umožňuje protažení bez roztržení nebo roztržení. Výsledkem je pevné uchycení a stejně snadné odstranění.

Krytky a zátky se závitem Ochrana závitů
Krytky a zátky se závitem se nejčastěji používají jako ochrana šroubení hydraulických hadic. Rychlá a jednoduchá montáž na závitové díly a mohou sloužit jako krytky s metrickým závitem a zátky do trubek BSP – jsou také vhodné pro velikosti závitů UNF.
Rychlonasazovací a/nebo odstranitelné zátky Rychlonasazovací zátky mají krátký závit, který umožňuje rychlé nasazení. Rýhovaná hlava pro snadnější uchopení a rychlejší montáž i demontáž.

 

Speciální krytky a zátky

Typ Účel a materiály
Maskování Krytky a zátky určené k maskování poskytují ochranu při povrchových úpravách tam, kde je vyžadována odolnost vůči vysoké teplotě nebo chemikáliím. Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů s rozdílnou provozní teplotou. Co přesně budete potřebovat, závisí na požadovaném typu maskování a druhu povrchové úpravy.
Ochrana potrubí a přírub Od upevňovacích zátek pro chrániče přírub až po kryty potrubí, můžete zajistit bezpečné a bezpečné potrubí a příruby bez poškození a nečistot. Tyto krytky a zátky představují odolné a spolehlivé ochranné řešení, které je dostupné v různých provedeních.
Ochrana potrubí a přírub Hydraulické systémy mají své vlastní požadavky na bezpečnost a normy, a proto jsou pro ochranu nezbytné speciální krytky a zátky. Široký sortiment řešení, od krytek banjo union až po rychle uvolnitelné zátky.

 

Průvodce výběrem krytek a zátek
V čem budou muset krytky a zátky obstát
Materiály krytek a zátek
Materiály krytek a zátek
Použití a demontáž krytek a zátek
Průvodce výběrem krytek a zátek

Přehled materiálů

Jak zjistíte, který materiál zvolit? Pro začátek se podívejte na vlastnosti materiálů, ze kterých jsou krytky a zátky vyrobeny:

Krytky a zátky

Plasty

Materiál

Vlastnosti:

Polyetylen LD (LDPE) Pružný, hospodárné řešení, dobrá odolnost vůči chemikáliím
Polyetylen HD (HDPE) Vynikající odolnost vůči většině chemikálií, nicméně špatná odolnost vůči olejům a mazivům
Polyamid (nylon/silon) Pevný materiál s dobrou tepelnou a chemickou odolností
Ethylenvinylacetát (EVA) Dobrá odolnost vůči chemikáliím a nárazům, vhodný pro použití v elektrotechnice
Polypropylen (PP) Dobrá odolnost vůči chemikáliím a vyšším teplotám
Polyvinylchlorid (PVC) Pružný, odolný vůči vysokým teplotám
Kopolyester Směs různých polyesterů, vysoká čirost a průhlednost, vynikající odolností vůči chemikáliím
Termoplastické elastomery (TPE)     Měkké, odolné vůči UV záření. Někteří výrobci považují TPE za pryž

 

Pryž

 

Materiál

Vlastnosti:

Pryž EPDM Velmi pružný materiál podobný silikonu, ale s nižší teplotní odolností
Silikon Odolný vůči vysokým i nízkým teplotám

 

Ostatní materiály

Materiál

Vlastnosti:

Vinyl

Odolný vůči vysokým teplotám. Odolný vůči oděru a vlhkosti
Termoplastická pryž (TPR) Vysoká odolnost vůči chemikáliím; kombinuje vlastnosti pryže s vlastnostmi termoplastů
Papír Vysoká flexibilita
PVC     Druh vinylu. Oblíbený ve stavebnictví pro svou trvanlivost a nízkou cenu.

Když jsou si materiály podobné

To často ztěžuje výběr materiálu pro krytky a zátky. Zde uvádíme rozdíly mezi jednotlivými materiály, které jsou si občas natolik podobné, že to mnozí považují za matoucí.

Polyetylen LD vs. polyetylen HD

Oba jsou vyrobeny z polyetylenu (PE), jeden s nízkou a druhý s vysokou hustotou. Polyetylen LD má hustotu v rozmezí 0 910 až 0,925 gm/cm3. Polyetylen HD v rozmezí 0,941 až 0,965 gm/cm3.

Pokud jde o vlastnosti, polyetylen LD má vysokou tvárnost a průměrnou pevnost v tahu. Polyetylen HD má vysokou pevnost v tahu. Polyetylen LD i polyetylen HD jsou pružné. Polyetylen LD se roztáhne a přizpůsobí se povrchu lépe než polyetylen HD, který je tvrdší a pevnější. Zde je podrobnější pohled na polyetylen LD vs. polyetylen HD.

Polyetylen HD vs. polypropylen

Polypropylen je termoplastický polymer. Stejně jako polyetylen HD je odolný a odolává chemikáliím a kyselinám. Liší se však hustotou, přičemž polypropylen mezi 0,895 a 0,92 g/cm², takže je pružnější než polyetylen HD. Dalším rozdílem je, že polypropylen má špatnou odolnost vůči UV záření.

Pryž EPDM vs. Silikon

Obojí je druh pryže. Pryž EPDM je oblíbeným řešením v automobilovém a stavebním průmyslu. Například těsnění dveří a oken vašeho vozu jsou pravděpodobně z pryže EPDM. Silikon má delší životnost než pryž EPDM, nicméně hlavní rozdíl mezi těmito dvěma materiály je v jejich schopnosti odolávat extrémním teplotám. Silikon je jasným vítězem. Zde je podrobnější pohled na EDPM vs. silikon.

TPE vs. TPR

Oba materiály patří do skupiny termoplastických elastomerů. TPR má vlastnosti, které kombinují vlastnosti pryže s tvarovými vlastnostmi termoplastů. Vlastnosti těchto dvou materiálů jsou však velmi podobné. Oba materiály mají vysokou únavovou odolnost a vrubovou houževnatost. Dokonce i jejich provozní teplota je stejná. Rozdíl je v jejich základních materiálech.

TPE je modifikován z blokového kopolymeru styrenbutylenstyrenu (SEBS) a má nižší hustotu než TPR. TPR se často modifikuje z blokového kopolymeru styrenbutadien-styren (SBS). Výsledkem je, že TPE je v podstatě měkčí verzí TPR. Zde je podrobnější pohled na TPE vs. TPR.

Úloha krytek a zátek

Ať už se bavíme o palivovém vedení, potrubí, otvorech v plechu, šroubení hydraulických hadic nebo jiných důležitých dílů, krytky a zátky hrají klíčovou roli v ochraně, od pružných koncových krytek až po zatlačovací plastové zátky do trubek. Často se obě slova používají zaměnitelně. Krytky však přiléhá nebo se šroubuje na vnější průměr dílu, zatímco zátky se zatlačí nebo našroubují do vnitřního průměru dílu.

Krytky a zátky zabraňují vnikání nečistot, prachu, vlhkosti, kapalin a dalších nečistot do otvorů během výrobních procesů, krytí, skladování a přepravy. Některé lze použít vícekrát a mnohé jsou dostatečně univerzální pro různé fáze a procesy výroby. Před nákupem doporučujeme produkt vyzkoušet – objednejte si vzorky zdarma.

Než se rozhodnete, musíte zvážit své priority. Faktory, které byste měli vzít v úvahu:

  • Životní prostředí. Patří sem možnost znečištění, průnik nečistot, vlhkosti a kapalin. Jakým teplotám budou krytky a zátky vystaveny? A konečně, bude tlak vzduchu nebo kapaliny součástí vašeho projektu?
  • Použití: Hledáte univerzální ochranu nebo budete používat krytky a zátky pro maskování nebo utěsnění?
  • Materiál: Výběr správného materiálu je zásadní. Například při použití vysokoteplotních maskovacích procesů budete potřebovat materiál, který může fungovat i v prostředí s vysokými teplotami.
  • Výroba/povrchové úpravy: Lze krytky a zátky aplikovat ručně nebo pomocí nástroje? 
  • Rychlonasazovací krytky nebo zátky s přírubou lze rychle nasadit rukou. Pro procesy založené na nástrojích lze použít zátku se závitem s křížovou drážkou.
  • Odstranění. Rychlonasazovací krytky nebo zátky nejsou nejsnadnější. Pokud je prioritou rychlá demontáž, zvažte řešení s úchytem nebo přírubou.

Odvětví: které řešení vybrat?

Ne každý materiál je samozřejmě vhodný pro každou krytku a zátku. Podívejte se na příklady toho, jaký materiál se nejlépe hodí pro dané použití.

Výroba strojů a zařízení

Například zaslepovací zátky se často používají k zakončení otvorů v panelech na zařízení, což zajišťuje hezký a čistý povrch a ochranu proti ostrým hranám. Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů – ale které byste si měli vybrat a proč?

Polyamid, PVC nebo kopolyester?

Vaše volba bude záviset na zařízení, které chete vyrobit. Pokud se potýkáte s nepravidelnými tvary nebo vodiči a kabely, ke kterým budete potřebovat přístup, budete potřebovat pružný materiál pro zaslepovací zátky, který lze v případě potřeby snadno odstranit. Proto automobilový průmysl používá pružné zaslepovací zátky. Pokud se jedná o jednoduchou práci a zaslepovací otvory jsou tam pouze pro vzhled, pak polyamid uspokojí vaše potřeby. Je to odolný materiál s dlouhou životností. Pokud chcete průhlednou zátku, zvolte kopolyester.

Záslepka do plechu

Zátky zaslepovací

Polyamid nebo kopolyester pro tuhost a odolnost

Plné zátky

Plné zátky

Tyto zatlačovací zátky do panelů jsou vyráběny ze silikonové pryže nebo termoplastické pryže pro různé průměry

Maskovací materiály

Pro efektivní maskování je důležité zvolit ten správný materiál. Musí zkrátka obstát při operacích, jako je mokré, práškové či elektroforetické lakování, eloxování, pokovování, pískování a sušení. Materiál musí hlavně odolat teplotě, kterou vyžaduje daný proces. Než začnete s maskováním, vyžádejte si zdarma vzorky maskovacího řešení, které chcete použít, a vyzkoušejte jej v praxi.

Maskovací pásky jsou také velmi hospodárným a snadno použitelným řešením. Pokud například maskujete plechy, zvolte pásku, která se snadno aplikuje a odstraňuje.

Který materiál zvolit?

Zvažte maskovací řešení v závislosti na procesu, který používáte:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Vlastnosti     Práškové lakování Elektroforézní lakování     Eloxování Galvanické pokovení Mokré lakování Pískování Max. teplota
Silikon Prémiový materiál; opakovaně použitelný

+250°C
+482°F
Polyimidová páska Prémiový materiál; vynikající odolnost vůči rozpouštědlům

  +260°C
+500°F
Silikonová páska Samolepicí, ideální pro nepravidelné tvary

  +204°C
+399°F
Páska ze skelné tkaniny Odolné; pro pískování nebo silné vrstvy

   

+180°C
+356°F
PRYŽ EPDM stojí přibližně o 30 % méně než silikon

+150°C
+302°F
Vysokoteplotní vinyl Hospodárná varianta; na jedno použití

  +170°C
+338°F
TPR/TPE Nízká hmotnost

+95°C
+203°F
Papír Hospodárná varianta; recyklovatelné

     

  +120°C
+248°F
Polyester Žádné smršťování

  +150°C
+302°F
Vysokoteplotní papír Speciální složení odolné vysokým teplotám        

  +204°C
+399°F

 

Výše uvedené specifikace jsou pouze orientační a nepřebíráme odpovědnost za tyto poskytnuté materiály, technické parametry nebo informace. Úplné teploty a další fyzikální vlastnosti materiálu našich produktů naleznete v technickém listu materiálu produktu, který je k dispozici na vyžádání.

Vytahovací maskovací zátky

Zátky maskovací - válcové, vytahovací

Provedení ze silikonu a termoplastické pryže

Maskovací zátky bez příruby

Zátky maskovací - bez příruby

Provedení z pryže EPDM a TPR

Snadno odstranitelné maskovací krytky

Snadno odstranitelné maskovací krytky

Vysokoteplotní pryžová krytka ze silikonové pryže a pryže EPDM; také z PVC

Barevné maskovací pásky – disky

Barevné maskovací pásky – disky

Provedení z polyimidu

Maskovací krytky s podložkou

Krytky maskovací - s přírubou

Provedení ze silikonu a pryže EPDM

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Důraz je kladen hlavně na přesnost. Mezi klíčové díly, které je potřeba chránit, patří:

  • Palivová čerpadla
  • Motory
  • Komponenty pro speciální vozidla
  • Převodovky
  • Brzdové systémy

Jaké materiály vám pomohou bezpečně chránit palivová vedení? Měli byste zabránit usazování nečistot a zároveň chránit závity před poškozením během přepravy a povrchových úprav.

Polyetylen LD se obvykle používá k ochraně produktů během přepravy a skladování. Je to relativně tuhý materiál a produkty z něj vyrobené se vyznačují pevným uchycením, maximální ochranou a dobrou odolností vůči nárazu. Někdy je třeba chránit díly se závity, takže jsou k dispozici provedení se závitem, která lze jednoduše našroubovat na závit a lze je odstranit bez velkého nepořádku. Příkladem řešení bez závitu, které je vyrobeno z polyetylenu LD, je krytka maznic, která chrání maznice před vnikáním nečistot, když nejsou zapojeny do odpovídající části.

Vinyl spolehlivě kryje i díly menších rozměrů nebo nepravidelné tvary. I přes svou měkkost se vinyl netrhá, nepraská, netřepí a nedrtí a krytky jsou snadno odstranitelné. Vinylové krytky jsou vzduchotěsné a zároveň mají izolační a tlumicí vlastnosti. Pokud je vaší prioritou odolnost vůči nárazům, představuje vinyl vynikající ochranné řešení během přepravy a manipulace.

Krytka šroubů Banjo

Krytky na šrouby Banjo

Krytky šroubů z polyetylenu LD pro montáž, skladování a přepravu

Zátky s bočním úchytem

Zátky s bočním úchytem

Úchyt pro rychlou a snadnou demontáž; k dispozici v provedení z polyetylenu LD nebo termoplastické pryže TPR

Rychlonasazovací zátky pro konektory

Zátky na konektory - rychlonasazovací

Chrání palivové systémy; kruhový úchyt umožňuje snadnou demontáž; k dispozici v provedení z polyetylenu LD

Ochranné krytky se závitem BSP/G

Ochranné krytky se závitem BSP/G

Chrání závity před prachem, vlhkostí a poškozením; Polyetylen LD

HYDRAULIKA A HADICE

K zajištění bezpečného provozu hydraulických systémů pro hydraulické systémy budete potřebovat speciální ochranná řešení. Krytka nebo zátka ochrání koncovku hadice a zároveň minimalizuje riziko případného úniku zbytků provozních kapalin a zachovává hadici neporušenou. Mezi běžné materiály pro krytky a zátky patří:

  • Polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • TPE
  • PVC

Polyetylen LD je hospodárný a efektivní materiál. Pro tyto aplikace je potřeba, aby byly krytky pružné, snadno se nasadily a spolehlivě chránily hydraulické prvky před poškozením během přepravy, působením tepla, usazováním nečistot, průnikem vlhkosti a korozí. Polyetylen HD je pevnější a odolává rozpouštědlům, což může být důležitým faktorem v oblasti hydrauliky. Široký rozsah provozní teploty TPE znamená, že je to materiál vhodný i pro venkovní použití. Díky své měkkosti je snadno tvarovatelný a udrží si tvar.

Rychle uvolnitelné zátky

Zátky - rychle uvolnitelné

Vyrobeno z TPE pro vynikající únavovou odolnost

ochranné zátky se závitem

Ochranné zátky se závitem

Polyetylen LD chrání před znečištěním a polypropylen poskytuje dobrou odolnost vůči chemikáliím

Těsnicí krytky s těsnicím O-kroužkem

Těsnicí krytky s těsnicím O-kroužkem

Polyetylen LD chrání spojky s čelním těsnicím kroužkem

krytky se závitem a těsněním

Krytky se závitem a těsněním

Krytky z polyetylenu HD jsou odolné vůči rozpouštědlům a snižují riziko stržení

Ochranné krytky hnacích hřídelí

Krytky ochranné - na hřídele

Provedení z měkčeného PVC nebo polyetylenu LD k ochraně hnacích hřídelí a okolních ložisek

OCHRANA POTRUBÍ

V oblasti průmyslové ochrany potrubí není výběr materiálů tak pestrý, nicméně i zde se musíte rozhodnout mezi polyetylenem, polyetylenem LD nebo vinylem.

Tyto materiály je třeba posoudit ze tří hledisek, které jsou nejdůležitější pro váš projekt, a seřadit je podle důležitosti:

  • Odolnost vůči nárazu
  • Jednoduchost použití
  • Kvalita materiálů

Polyetylen LD je hospodárný materiál odolný vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím. Tyto krytky jsou odolné a přesto lehké. Lze je snadno sejmout a jsou 100 % recyklovatelné. Vinyl je díky své pružnosti oblíbeným řešením pro ochranu potrubí. Obepne závit a zajistí tak spolehlivé utěsnění, které zabraňuje usazování nečistot. Dobrou volbou je také polyetylen. Je to materiál, který chrání před poškozením během skladování a přepravy a navíc má dobrý poměr cena vs. kvalita.

Pružné kryty potrubí

Víčka na trubky – pružná

Pružný polyetylen umožňuje snadnější montáž

Žebrované zátky do trubek

Zátky na trubky – žebrované

Pružná žebra z polyetylenu LD pro různé průměry

Chrániče čel přírub – soudkové

Chrániče čel přírub - soudkové

Odolný polyetylen chrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, barvou, pískem a krátkým pískováním; kónická část zajišťuje pevné uchycení k objímce trubky; spojovací materiál není nutný

Průvodce sortimentem krytek a zátek
Průvodce sortimentem krytek a zátek
Průvodce sortimentem krytek a zátek
Průvodce sortimentem krytek a zátek
Průvodce sortimentem krytek a zátek
Průvodce sortimentem krytek a zátek

Vlastnosti materiálů

Níže je uveden seznam materiálů a jejich vlastností, které jsou často používány pro výrobu krytek a zátek. Upozorňujeme, že to nejsou vlastnosti krytek a zátek, ale obecné vlastnosti daného materiálu. Materiály mohou být vyvinuty tak, aby získaly nebo zlepšovaly určité vlastnosti. Přesto je tento seznam užitečný pro pochopení určitých materiálů.

Vlastnosti materiálu

Plasty

Polyetylen nízkohustotní (LDPE)

Nejoblíbenější volbou pro krytky a zátky pro použití na ochranu během přepravy, a to nejen kvůli nízké ceně vzhledem k jiným materiálům. Polyetylen LD je pevný, ale v porovnání s polyamidem nebo polyetylenem HD je měkký. Má také vysokou vrubovou houževnatost a je považován se za něco mezi elastomery a termoplasty. Polyetylen LD odolává chladu, konkrétně teplotám do 0ËšC, než se začne lámat. Ve vysokých teplotách rychle měkne.

Polyetylen LD nabízí:

Pevnost v tahu

0.20 - 0.40 N/mm²

Vrubová houževnatost

no break Kj/m²

Koeficient tepelné roztažnosti

100- 220 x 10-6

Max. teplota pro dlouhodobé použití

65˚C / 149˚F

Hustota

0.917 - 0.930 g/cm3

Odolnost vůči chemikáliím:

Zředěné kyseliny Vynikající
Zředěné zásady Vynikající
Oleje a maziva Střední (proměnlivá)

Alifatické uhlovodíky

Nízká
Aromatické uhlovodíky Nízká
Halogenované uhlovodíky Nízká
Alkoholy Vynikající
Šestihranná krytka

Krytky šestihranné

Krytky z polyetylenu LD také chrání kulaté komponenty pro hydraulické systémy

Zátka do závitu NPT

Zátky se závitem NPT

Určeny pro šroubení se zkoseným závitem BSP/NPT

Zacvakávací zátka

Zátky zatlačovací

Středový úchyt umožňuje pevné uchycení pro snadnou montáž i demontáž

Polyetylen vysokohustotní (HDPE)

Polyetylen HD je tuhý, pevný materiál s vysokou hustotou a podobný polyethylenu LD v neprůhlednosti a nárazu. S dobrou odolností vůči chemikáliím a nízkou propustností plynů a vlhkosti je to dobrá, i když ne zrovna nejběžnější, volba pro ochranu šroubení se závitem NPT před nečistotami a poškozením.

Polyetylen HD má:

Pevnost v tahu

0.20 - 0.40 N/mm²

Vrubová houževnatost

no break Kj/m²

Koeficient tepelné roztažnosti

100- 220 x 10-6

Max. teplota pro dlouhodobé použití

65˚C / 149˚F

Hustota

0.944 - 0.965 g/cm3

 

 

Odolnost vůči chemikáliím:

Zředěné kyseliny Vynikající
Zředěné zásady Vynikající
Oleje a maziva Střední (proměnlivá)
Alifatické uhlovodíky Nízká
Aromatické uhlovodíky Nízká
Halogenované uhlovodíky Nízká
Alkoholy Vynikající
ochranné zátky se závitem NPT

Ochranné zátky se závitem NPT

Snadno uchopitelná konstrukce hlavy; k dispozici také v provedení z polyamidu

Krytky se závitem UNF a těsněním

Krytky se závitem UNF a těsněním

Ochrana proti úniku kapalin

Zátka s těsnicím O-kroužkem – metrický závit

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Vodotěsné těsnění na ochranu proti úniku kapalin; k dispozici také v provedení z polyamidu

Žluté krytky

Polyamid (nylon/silon)

Polyamid je pevný materiál s dobrou tepelnou a chemickou odolností. Je neuvěřitelně pevný a odolný, proto lze jej použít i místo kovů s nízkou pevností. Je to oblíbený materiál, který se používá k výrobě všeho, od spojovacího materiálu až po vázací pásky. Varianta polyamidu 6.6 je pevnější a absorbuje méně vlhkosti než polyamid. Je to také ideální materiál, pokud požadujete vysoký utahovací moment.

Polyamid má obecně:

Pevnost v tahu

90 - 185 N/mm²

Vrubová houževnatost

5.0 - 13 Kj/m²

Koeficient tepelné roztažnosti

90 - 20/70 x 10-6

Max. teplota pro dlouhodobé použití

130˚C / 266˚F

Hustota

1.13 - 1.35/1.41 g/cm3

Odolnost vůči chemikáliím:

Zředěné kyseliny Nízká
Zředěné zásady Střední

Oleje a maziva

Vynikající
Alifatické uhlovodíky Vynikající
Aromatické uhlovodíky Vynikající
Halogenované uhlovodíky

Good (Variable)

ochranné zátky se závitem – široká příruba

Ochranné zátky se závitem – široká příruba

Absorbují barvu a při odstranění nezanechává nečistoty

Zátky do plechu

Záslepky do plechu

Navrženo k zakrytí otvorů v plechu – jednoduchá montáž i demontáž

Zátky Slottex

Zátky Slottex

Šroubovací ochranné zátky lze utáhnout nebo povolit ručně nebo pomocí nářadí. K dispozici je také provedení z polyetylenu HD

Ethylenvinylacetát (EVA)

EVA je pružný materiál i při nízkých teplotách, který má dobrou odolnost vůči chemikáliím a prasknutí a jeho vlastnosti dobře fungují i v elektrotechnice. Dobrý tlumicí účinek zvyšuje úroveň ochrany, a proto se často používá pro výrobu rukojetí. Je to především ideální materiál pro zátkování hydraulických hadic. Provedení s žebry poskytuje pohodlné a pevné uchycení bez roztažení hadice.

EVA také výborně chrání před vnikáním prachu a poškozením.

Obecně platí, že materiál EVA nabízí:

Pevnost v tahu

0.05 - 0.2 N/mm²

Vrubová houževnatost

No break Kj/m²

Koeficient tepelné roztažnosti

160 - 200 x 10-6

Max. teplota pro dlouhodobé použití

55˚C - 65 ˚C / 131˚F - 149 ˚F

Hustota

0.926 - 0.950 g/cm3

 

Odolnost vůči chemikáliím:

Zředěné kyseliny Vynikající
Zředěné zásady Vynikající
Oleje a maziva

Dobrá

Alifatické uhlovodíky Vynikající
Aromatické uhlovodíky Nízká
Halogenované uhlovodíky Nízká
Alkoholy Vynikající
Krytky s úchytem

Krytky s úchytem

Dobrá pevnost v tahu, houževnatost a vyšší pružnost

Krytky v ruce

Polypropylen (PP)

Polypropylenové krytky jsou známé dobrou odolností vůči nárazu, efektivitou nákladů a poddajností. Materiál je považován za tuhý, i když má určitou míru elasticity. Není náchylný k praskání. Má vynikající únavovou odolnost, zachovává si tvar i po mnoha kroucení (což je jeden z důvodů, proč se jedná o skvělý materiál pro závěsy). Polypropylen má navíc vynikající elektroizolační vlastnosti, takže se často používá v elektronice. Nehodí se však do mrazu, protože se může lámat.

polypropylen nabízí:

Pevnost v tahu

0.95 - 1.30 N/mm²

Vrubová houževnatost

3.0 – 30.0 Kj/m²

Koeficient tepelné roztažnosti

100 - 150 x 10-6

Max. teplota pro dlouhodobé použití

65˚C / 149˚F

Hustota

0.905g/cm3

 

Odolnost vůči chemikáliím:

Zředěné kyseliny

Velmi dobrá

Zředěné zásady

Velmi dobrá

Oleje a maziva Střední (proměnlivá)
Alifatické uhlovodíky

Nízká

Aromatické uhlovodíky

Nízká

Halogenované uhlovodíky

Nízká

Alkoholy Velmi dobrá
Zátky se závitem UNF a těsněním

Zátky se závitem UNF a těsněním

Příruba a o-kroužek pro vodotěsné utěsnění

Polyvinylchlorid (PVC)

PVC je velmi odolný materiál s dlouhou životností. Je také pružný, takže se krytky nebo zátky z něj vyrobené snadno nasazují a poskytují vynikající utěsnění. PVC nepraskne ani se nerozdrtí, jak tomu může být v případě tvrdých plastů, jejichž úlomky mohou kontaminovat chráněný povrch.

PVC odolává vysokým teplotám, takže tyto krytky a zátky jsou vhodné pro všechny maskovací procesy, kromě pískování. Díky své chemické odolnosti je tento materiál obzvláště vhodný k pokovování. Jedná se také o izolační materiál, což z něj činí dobrou volbu pro rozvodné skříně s elektroinstalací.

Vlastnosti PVC:

Pevnost v tahu

2.60 N/mm²

Vrubová houževnatost

2.0 – 45.0 Kj/m²

Koeficient tepelné roztažnosti

80 x 10-6

Max. teplota pro dlouhodobé použití

65˚C / 149˚F

Hustota

1.38g/cm3

 

Odolnost vůči chemikáliím:

Zředěné kyseliny Velmi dobrá
Zředěné zásady Velmi dobrá
Oleje a maziva

Dobrá (proměnlivá)

Alifatické uhlovodíky Velmi dobrá
Aromatické uhlovodíky Nízká
Halogenované uhlovodíky Střední (proměnlivá)
Alkoholy Dobrá (variabilní)
Pružná koncová krytka

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Ideální pro metrické, BSP a UNF závity

Krytka s úchytem

Krytky s úchytem

Dobrá pevnost v tahu, houževnatost a vyšší pružnost; k dispozici také v provedení z EVA

Použité krytky

Polyolefín

Polyetylen HD, polyetylen LD a polypropylen jsou polyolefiny. Viz konkrétní materiály.

Termoplastické elastomery (TPE)

Termoplastický elastomer, TPE, je kvůli svým vlastnostem některými výrobci považován spíše za pryž. TPE je pružný a měkký s vyšší hustotou, který má vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a ozónu. Díky dobré odolnosti vůči odtržení a oděru má TPE také vynikající únavovou odolnost a vysokou vrubovou houževnatost.

Vlastnosti TPE:

Pevnost v tahu

0.5 - 2.4 N/mm²

Vrubová houževnatost

No break Kj/m²

Koeficient tepelné roztažnosti

130 x 10-6

Max. teplota pro dlouhodobé použití

95˚C / 203˚F

Hustota

0.91 - 1.3 g/cm3

 

Odolnost vůči chemikáliím:

Zředěné kyseliny

Vynikající
Zředěné zásady Vynikající
Oleje a maziva Vynikající
Alifatické uhlovodíky Vynikající
Aromatické uhlovodíky Nízká
Halogenované uhlovodíky Nízká
Alkoholy Vynikající
Krytky na hadice s podložkou

Krytky na šroubení - s otvorem

Zabraňuje sklouznutí konců hadic nebo trubek přes armatury; k dispozici také z polyetylenu LD

Pryž

Pryž EPDM

Pryž EPDM se používá hlavně na maskovací produkty a je dostatečně všestranná na to, aby mohla sloužit jako ochranné řešení. Obecně se jedná o hospodárnější alternativu silikonu. Má skvělou odolnost vůči povětrnostním vlivům, a proto je oblíbeným řešením ve stavebnictví. Automobilový, ropný a plynárenský průmysl používá krytky a zátky vyrobené z pryže EPDM pro jejich odolnost vůči kyselinám a zásadám. Díky pružnosti je pryž EPDM ideálním řešením pro maskování kulatých i nepravidelných tvarů.

Pryž EPDM nabízí:

Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření Vynikající
Odolnost vůči vodě Vynikající
Odolnost vůči chemikáliím Vynikající
Odolnost vůči roztržení Střední

Odolnost vůči propustnosti plynu

Vynikající
Odolnost vůči stárnutí v páře Vynikající
Použití ve styku s ketony Vynikající
Použití ve styku s alkoholy* Vynikající

* EPDM má špatnou kompatibilitu s hexylem alkoholu

 

Odolnost vůči chemikáliím:

Provozní teplota

-40°C to 150°C / -40°F to 302°F

Pevnost v tahu, prodloužení

500-2500 P.S.I 600% Maximum

Pružnost/odskok tvrdoměru
30-90 Shore Good
Kónická maskovací krytka a zátka

Vysokoteplotní krytka

Maskování závitových i hladkých dílů během povrchových úprav; k dispozici také v provedení ze silikonu

Kónická maskovací krytka a zátka

Kónická maskovací krytka a zátka

Lze použít jako krytky nebo zátky pro maskování

Krytky na potrubí

Silikon

Silikon má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, takže je ideálním materiálem pro maskování. Vynikající příklad: silikonové kónické zátky. Odolnost silikonu vůči oděru je však u silikonu špatná, na druhou stranu však dokáže v opakovaných výrobních procesech a podmínkách obstát bez opotřebování, lámání nebo rozkládání. Není vhodný jako k tlumení vibrací, nicméně je výbornou volbou jako elektrický izolátor. Pružnost silikonu umožňuje snadnou montáž v maskovacím procesu a zároveň zajišťuje vzduchotěsnost.

Vlastnosti silikonu:

Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Nízká

Odolnost vůči vodě

Vynikající

Odolnost vůči chemikáliím

Velmi dobrá (proměnná)

Odolnost vůči roztržení Nízká
Odolnost vůči propustnosti plynu Nízká
Odolnost vůči stárnutí v páře

Nízká při teplotách nad 150 °C/302 °F

Použití ve styku s ketony Špatná až přijatelná

Použití ve styku s alkoholy*

Nízká

 

Kdy nepoužívat silikon

k ochranným účelům. Použití pouze k maskování

Odolnost vůči chemikáliím:

Provozní teplota

-55°C to 250°C /-67F° to 482°F

Pevnost v tahu, prodloužení

Max. 11 N/mm², max. 100 %–1100 %

Pružnost/odskok tvrdoměru


10–90 podle stupnice Shore A

Záslepka pro konektory USB a RJ – typ konektoru USB-B

Záslepka pro konektory USB a RJ – typ konektoru USB-B

Chrání nepoužívané porty konektorů na elektrických komponentech.

Hvězdicové maskovací hadice

Hadice maskovací - hvězdicové

Kryjí dlouhé sloupky a čepy tam, kde jsou krytky příliš krátké

Vytahovací maskovací zátky

Zátky maskovací - válcové, vytahovací

Kryje závitové i hladké průchozí otvory; pružný materiál umožňuje mírné změny v různých velikostech

Termoplastická pryž (TPR)

TPR je lehká a má dobrou odolnost vůči roztržení a vlastnosti, které kombinují vlastnosti pryže s tvarovacími vlastnostmi termoplastů. Drží si tvar a dodává se v různých úrovních pružnosti a má výborné elektroizolační vlastnosti. Termoplastická pryž TPR má dobrou odolnost vůči přetržení, opakovaně použitelné a recyklovatelné řešení pro maskování.

TPR materiál nabízí:

Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření Vynikající
Odolnost vůči vodě Vynikající
Odolnost vůči chemikáliím Vynikající
Odolnost vůči roztržení Dobrá
Odolnost vůči propustnosti plynu Vynikající

Odolnost vůči chemikáliím:

Provozní teplota

-40°C to 95°C /-40°F to 203°F

Pevnost v tahu, prodloužení

500% - 620%

Pružnost/odskok tvrdoměru

20 Shore OO to 85 Shore D

Souběžné ochranné zátky

Zátky ochranné - souběžné

Chrání konektory při zachování čistého povrchu; také dostupné v provedení z polyetylenu LD, vinylu a PVC

Zátka s bočním úchytem

Zátka s bočním úchytem

Snadná demontáž i v obtížných pozicích; k dispozici také v provedení z polyetylenu LD

Pružná koncová krytka odolná vůči kyselinám

Pružná koncová krytka odolná vůči kyselinám

Úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček

Papír

Krytky a zátky z krepového papíru jsou hospodárnou alternativou k silikonu. Používají se pro maskování při mokrém i práškovém lakování a dokáží odolávat vysokým teplotám. Jsou vyrobeny ze směsi čisté celulózy a recyklovaného papíru, což je dobrá volba, když požadujete ekologická řešení.

Krepový papír má obecně:

Provozní teplota

204°C /399°F

Kónické papírové krytky

Krytky kónické - papírové

Dobrá pružnost, snadno se roztáhne a zakryje povrch pro maskování

Papírové maskovací zátky

Zátky maskovací - papírové

Nepodporuje kondenzaci; 100 % recyklovatelné

Materiál vs. chemikálie

Je důležité vybrat si univerzální ochranný materiál, který odolává chemikáliím. Chemické látky mohou zahrnovat cokoli od vody až po kyselinu, takže bez ohledu na prostředí, které používáte, je třeba pečlivě zvážit materiál. Více informací najdete v sortimentu odolnosti vůči chemikáliím, krytek a zátek.

Materiály vs. rázové vibrace

Krytky a zátky jsou během přepravy náchylné k poškození způsobeným nárazy a pády. Proto je důležité zvolit materiál s absorpcí rázů.

Co přesně je tvrdost shore?

Tvrdost shore je pro váš projekt důležitá. Uděláte-li chybu, špatná volba by mohla selhat. Podívejte se na vše, co potřebujete vědět o tvrdosti shore a proč byste se o ni měli zajímat?

Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení.

3D CAD modely jsou volně dostupné u většiny produktů. Vzorky vám zašleme zdarma a vy si tak můžete ověřit, zda máte správný rozměr a provedení. Pokud si nejste jisti, který produkt pro vás bude to nejlepší, rádi Vám poradíme.

Objednejte si vzorky zdarma nebo si stáhněte 3D CAD modely.