Průvodce kabelovým příslušenstvím

The Ultimate Guide to Cable Management

Co je kabelové příslušenství?

Organizace kabeláže se obvykle vztahuje na organizaci kabelů v rámci instalace, spotřebiče nebo skříně, např. rozvodné skříně, venkovní rozvodné skříně nebo serverové skříně. Vztahuje se také na vnější kabely, aby se zabránilo jejich zamotání nebo poškození. 

Tato příručka Vám pomůže zjistit, proč je kabelové příslušenství důležité, a vybrat si to nejvhodnější kabelové příslušenství pro váš projekt. Vřele doporučujeme, abyste si před koupí produkt nejdříve vyzkoušeli v praxi – objednejte si vzorky zdarma, abyste se ujistili, že nakupované díly přesně odpovídají Vaší specifikaci. Můžete si také stáhnout 3D CAD modely, které vám pomohou s návrhem. 

 

Záleží na organizaci kabeláže?

Každé z níže uvedených řešení má zásadní význam pro řešení určitých problémů, pokud jde o organizaci kabeláže a zlepšení organizace kabeláže: 

Pouzdra kabelová 

Umožňuje vodičům bezpečný průchod uzemněnými vodivými překážkami, např. plechem, transformátorem nebo jističem. 

Svorky kabelové 

Upevnění vodičů a kabelů na daném místě. 

Příchytky kabelové 

Poskytuje podporu a vede kabely podél zdi nebo uvnitř zařízení. 

Hadice na ochranu kabelů 

Určeny k vedení vodičů např. v budovách. Chrání kabely před poškozením ostrými předměty, nárazy a vlhkem. 

Průchodky kabelové 

Chrání vodiče a kabely před oděrem a při průchodu otvory. 

Pásky vázací a stahovací 

Uspořádání vodičů nebo kabelů do malých svazků. 

Příchytky pro vázací pásky 

Upevňovací prvek pro vázací pásky na povrchy. 

OCHRANNÉ NÁVLEKY A CHRÁNIČKY NA KABELY 

Uspořádání vodičů a kabelů do svazků. 

Vývodky kabelové 

Zabraňte poškození kabelů procházejících do rozvodných skříní a krytů strojů či zařízení. Používá se obvykle v průmyslu k zabránění nadměrnému ohýbání a nechtěnému odpojení kabelu ze zařízení. 

Bužírky - teplem smrštitelné 

Izolují vodiče, poskytují ochranu vůči oděru a vnějším vlivům. Dostupné v různých barvách umožňujících barevné kódování. 

Spony omega 

Ideální pro obvody a plošné spoje. Udržuje vodiče ve vzdálenosti od panelů. 

Kabelové příslušenství 

Shrnutí kabelového příslušenství pro nejrůznější využití. 

KABELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Přehled 

Znalosti o materiálech Vám usnadní výběr. 

Pouzdra kabelová 

Zde uvádíme řešení pro organizaci a ochranu kabeláže. Více se dozvíte s naší příručkou Průvodce kabelovým příslušenstvím – Příručka pro konstruktéry nebo z našeho videa. 

Pouzdra kabelová

Pouzdra chrání vodiče a jejich průchod skrze otvory. Pouzdra izolují otvory a chrání vodiče před poškozením, ke kterému dochází v důsledku např. tahání, škubání nebo oděru. Izolace zároveň zabraňuje vzniku zkratů, jelikož jsou vodiče odděleny.  Prohlédněte si náš kompletní sortiment kabelových pouzder. 

PŘÍKLADY KABELOVÝCH POUZDER: 

Snub-bushings-2_1.jpg

Potřeba: Izolace a mírné odlehčení mechanického namáhání 

Řešení: Odlehčovací kabelová pouzdra 

  • Pouzdro Snub lze otevřít a vložit kabely a při montáži do otvoru se pevně zavře 
  • Odolný polyamid 6.6 poskytuje izolaci a mírné odlehčení mechanického namáhání kabelu a zároveň chrání kabely a vodiče před ostrými hranami 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
Bushings-Strain-Relief-Flat-Cable_1.jpg

Potřeba: Ochrana před namáháním na pružném napájecím kabelu/odlehčení mechanického namáhání 

Řešení: Odlehčovací průchodky 

  • Odlehčovací prvek pro ploché kabely 
  • Pohlcují síly tahu, tlaku a kroucení na pružném napájecím kabelu 
  • Rychlá a jednoduchá montáž, kulatý nebo plochooválný montážní otvor 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
Snap-bushings.jpg

Potřeba: Ochrana vodiče před ostrými hranami/snadná montáž 

Řešení: Otevřená vsazovaná pouzdra 

  • Kryje a izoluje ostré okraje otvorů 
  • Rychlá a jednoduchá montáž 
  • Snadná montáž do otvorů se svazkem 
  • Zatlačovací pouzdra odolávají zpětné síle větší než 35 liber 
  • Polyamid 6.6 
  • Schváleno podle UL: E320906; třída ohnivzdornosti UL94 V2 
  • Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40 °F až 185 °F) 

Svorky kabelové

Kabelové svorky zajišťují dlouhé kabely a vodiče, které procházejí mezi komponenty vně pouzdra, například serverové skříně. Považujte je za řešení k uchycení a uspořádání kabelů. Samozřejmostí je, že kabelové svorky mohou vést podél stěn, držáků a nábytku, ale pokud chcete udržet kabely i lidi v bezpečí, pak chcete kabelové svorky. 

Kabelové svorky, také známé jako kabelové příchytky, obsahují část pro bezpečné spojení kabelů do svazku a následně další část pro upevnění kabelů a kabelů. Tyto dvě funkce můžete zajistit zvlášť, nicméně kabelová svorka má obě tyto funkce a zaručuje tedy rychlejší použití. 

Jak používat kabelové svorky? 

Další otázkou je upevnění kabelové svorky. Jeden typ je navržen jako jednodílný. Uchytí kabely na jednom konci a na druhém konci má otvor, který umožňuje uchycení svorky k nějakému povrchu. Mějte však na paměti, že jej poté do povrchu musíte upevnit nýty, hřebíky nebo šrouby. Pokud není, tak pro Vás bude nejlepším řešením samolepicí kabelová svorka. Lze ji přilepit k povrchu a podle potřeby kdykoli odlepit. 

Prohlédněte si náš široký sortiment kabelových svorek. 

PŘÍKLADY KABELOVÝCH SVOREK: 

Wire-Clip-Plastic-Adhesive-Mount_4.jpg

Potřeba: samolepicí uchycení 

Řešení: Samolepicí příchytka na vodiče 

  • Samolepicí provedení 
  • Horní část se překlopí na kabel a pevně jej přichytí 
  • Polyamid 6.6 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
Cable-Clips-Extruded-Metal-Rail_3.jpg

Potřeba: snadná montáž 

Řešení: Kabelové příchytky na DIN lištu 

  • Kompatibilní s nejčastěji používanými DIN lištami 
  • Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů 
  • Nízká hmotnost 
  • Dlouhodobé řešení organizace kabelů 
  • Možno upevnit k stávající instalaci 

 

Wire-Clip-Screw-Mount-Two-Piece.jpg

Potřeba: Nastavitelnost 

Řešení: Kabelové příchytky uchycené šroubem 

  • Díky dvoudílnému upevnění drží kabely pevně na místě 
  • Lze připevnit k desce pomocí šroubu s plochou hlavou 
  • V případě nutnosti výměny nebo opravy lze sejmout 
  • Plastové kabelové příchytky, polyamid 6.6 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 

Příchytky kabelové

Jsou podobné svorkám, nicméně ty se používají převážně u menších kabelů. Kabelové svorky jsou oporu kabelů a definují jejich trasu. Může to být skrze zdivo, rozvodnou skříň, přístroje nebo jiné zařízení obsahující kabely. Správné vedení kabeláže je důležité, jelikož později umožňuje elektrikářům přístup ke kabelům v případě problémů nebo nutnosti identifikace. Zároveň brání náhodné indukci, která vede k interferenci, jež je způsobena kabely, které jsou příliš blízko sebe a vedou do vysokonapěťového zařízení. 

Pro kabelové svazky můžete stále používat pásky, ale budete jich potřebovat méně, protože kabelové svorky zajistí kabelové svazky. Příchytky často dokáží urychlit montážní proces a kompletaci rozvodných skříní. Díky příchytkým lze kabely a vodiče rychleji protahovat a upevnit na místo. 

Výběr je velmi široký. Nastavitelné kabelové svorky, jak již název napovídá, umožňují otevřít svorky a snadno nastavit. Kabelová svorka ve tvaru P chrání kabely před poškozením způsobeným vibracemi. Kabelová svorka ve tvaru U umožňuje snadné vložení i vysazení svazku. 

Náš průvodce výběrem správné kabelové svorky Vám pomůže vybrat si to správné řešení pro Váš projekt. Prohlédněte si také náš široký sortiment kabelových svorek. 

PŘÍKLADY KABELOVÝCH SVOREK: 

Cable-Clamps-Screw-Mount-Wire-Harness-Clips_3.jpg

Potřeba: Snadné vkládání kabelů 

Řešení: Kabelové svorky – uchycení šroubem, svorky pro kabelové svazky 

  • Kabelové svorky se upevňují na místě 
  • Kabely lze ze svorky jednoduše vyjmout 
  • Polyamid 6.6 
  • Materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 nebo V0 
  • Provozní teplota: -40°C až 85°C (-40 ° ŠF až 185̊ šF) 
Cable-Clamps-Fir-Tree-Mount-Hinged-Locking-Top_1.jpg

Potřeba: pohodlná údržba 

Řešení:Kabelové svorky do slepého otvoru, se zavírací horní částí 

  • Rychle uvolnitelná kabelová svorka 
  • Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření kabelových svazků a bezpečně upevní vlnovce či hadice 
  • Dřík s lamelami pro uchycení v širokém rozsahu tlouštěk stěny 
  • Kabelová svorka z polyamidu, 6/6 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
  • Provozní teplota: -40°C až 125°C (-40 °F až 257 °F) 
Cable-Clamps-AdjustableAdhesive-Mount_1.jpg

Potřeba: rychlá a snadná montáž 

Řešení: Samolepicí kabelová svorka 

  • Nastavitelná kabelová svorka 
  • Má zoubky pro bezpečné uchycení svazků 
  • Příchytky lze znovu otevřít 
  • Samolepicí kabelové svorky pro snadnou montáž 
  • Kabelová svorka z polyamidu 6.6 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
  • Provozní teplota: -40°C až 125°C (-40 °F až 257 °F) 

Hadice na ochranu kabelů

Hadice zapouzdřuje, podporuje a chrání kabely. Hadice na kabely mohou být odolné a pevné nebo poměrně ohebné z plastu. Příkladem pevného a odolného materiálu používaného k výrobě hadic je kov. Výhodou tohoto typu hadic na ochranu kabelů je jejich uzemnění a spojování, které minimalizují elektromagnetické rušení; stejně tak blokuje emise napájecích kabelů, které jsou v pouzdře. Kovové hadice se většinou používají pro elektroinstalace na výrobních linkách a připojení ke strojům a některé možnosti mají i jistou flexibilitu. 

Alternativou jsou plastové hadice na ochranu kabelů. Například hadice z PVC pro elektrické kabely je velmi pružná a dokáže vyhovět ohybům, které budete potřebovat. Má vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči rozdrcení. 

Možná budete potřebovat také příslušenství hadic, jako jsou příchytky na ochranu kabelů. Objevte další možnosti a projděte si sortiment příslušenství, jako jsou svorky na hadice. Další oblastí, kterou je třeba vzít v úvahu, jsou kabelové koncovky, známé také jako koncovky hadic. Jedná se o konektory, které umožňují napojení nebo spojují jednu hadici s druhou. 

Více informací o velikosti hadic se dozvíte v naší užitečné příručce, jaký rozměr hadice na kabely volit. Prohlédněte si také náš sortiment hadic na ochranu kabelů, kde se dozvíte více o všech možnostech. 

Kanálky kabelové 

Pokud vás zajímá, co je kabelový kanálek, tak se jedná o typ chráničky. Je velmi užitečný, když není ve vašem zařízení dostatek prostoru. S rozmachem digitalizace se kabelové kanálky začínají běžně používat. Kabelové kanálky šetří prostor při instalaci kabeláže. Usnadňuje údržbu a opravy a zároveň bezpečnost. Nejoblíbenější volbou jsou plastové kabelové kanálky, jelikož poskytují určitou ohebnost. 

Příklady hadic na ochranu kabelů: 

Cable-Conduit-Plastic_5.jpg

Potřeba: flexibilita 

Řešení: Hadice na ochranu kabelů 

  • Ohebný plastový materiál, dělené i plné provedení 
  • Podpora plastových hadic a příslušenství k hadicím 
  • Velká odolnost vůči nárazu, dlouhá únavová životnost 
  • Dostupné v provedení: 
  • Polyamid s třídou ohnivzdornosti UL94 HB, provozní teplota: -40 °C až 149 °C (-40 °F až 300 °F) 
  • Polypropylen, provozní teplota: -40 °C až 107 °C (-40 °F až 225 °F) 
  • Polyetylen HD, provozní teplota: -40 °C až 93 °C (-40 °F až 200 °F) 
Cable-Conduit-PVC-Coated-Metal_3.jpg

Nutnost: Těsnění proti kapalinám 

Řešení: Kovové hadice na ochranu kabelů, potažené PVC 

  • Navrženo pro vodotěsnost 
  • Vysoká pevnost v tahu 
  • Dobrá odolnost vůči korozi a vysokým teplotám 
  • Navrženo a testováno podle nejnáročnějších norem 
  • Kovové hadice na ochranu kabelů potažené PVC 
  • Podporuje ochranné systémy z pozinkované oceli potažené PVC a příslušenství 
Cable-Duct-Screw-Mount-Slotted_1.jpg

Nutnost: Pro kabely s vysokou hustotou 

Řešení: Kabelové kanálky – uchycení šroubem, s drážkou 

  • Hadice na ochranu kabelů z PVC 
  • Kabelové kanálky s drážkou, uchycení šroubem 
  • Provedení se samolepicí základnou 
  • PVC 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V0 

Průchodky kabelové

Pryžové kabelové průchodky jsou nejběžnější a jsou k dostání v různých tvarech, které zatlačí do otvoru. Pryž je také běžná pro průchodkové pásy, které jsou umístěny na hrany panelu pro atraktivní vzhled. Průchodky s izolační membránou. Jsou ideální do malých poloměrů ve výřezech a otvorech panelů. Mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a tímto otvorem protáhnout kabel. Pružný materiál se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Stupňovité průchodky, pojmenované díky stupňovitým průřezům, jsou vhodné pro více průměrů kabelů. Chrání kabely při průchodu ocelovými plechy a panely. Chcete-li se dozvědět více o tomto důležitém řešení pro organizaci kabeláže, podívejte se na náš kompletní sortiment, jak si vybrat tu správnou průchodku? 

PŘÍKLADY KABELOVÝCH PRŮCHODEK: 

IP67-Sealing-Grommets_3.jpg

Potřeba: Vhodné pro venkovní použití 

Řešení: Těsnicí průchodky IP67 

  • Těsnicí průchodka IP67 je ideální pro použití v exteriéru 
  • Zaručují prachotěsnost a vodotěsnost 
  • Slouží jako zaslepovací zátka, dokud není kabel nainstalován 
  • Odolnost vůči vibracím 
  • Pryžové kabelové průchodky – EPDM 
Quick-Fit-Open-Grommets_1.jpg

Potřeba: rychlá montáž 

Řešení: Rychlonasazovací otevřené průchodky 

  • Rychlonasazovací průchodky lze jednoduše vtlačit do montážního otvoru 
  • Dostupné v provedení z PVC, TPE a silikonové pryže 
Grommets-Standard_3.jpg

Potřeba: ochrana proti ostrým hranám 

Řešení:Standardní průchodky 

  • Chrání vodiče před ostrými hranami plechů 
  • Rychlonasazovací průchodka pro rychlou a snadnou montáž 
  • Pryžové kabelové průchodky jsou dostupné v provedení: 
  • Termoplastická pryž: odolnost vůči většině olejů a maziv; provozní teplota: -40°C až 135°C (-40°F až 275°F) 
  • Pryž epdm: teplotní odolnost, pro použití v extrémních teplotách; Rozsah provozních teplot: -40°C až 125°C (-40°F až 257°F) 
  • Plastové kabelové průchodky jsou dostupné v provedení z: 
  • Černé PVC: odolnost vůči ozónu, kyselinám a slunečnímu záření; maximální provozní teplota: 50°C (122̊°F) 

Pásky vázací a stahovací

Jedná se o spojovací materiál, který organizuje kabely a vodiče do svazků a zároveň je tak chrání před poškozením. Jsou nejběžnějším řešením organizace kabeláže z důvodu jejich efektivnosti. Nejčastěji se používají plastové vázací pásky, i když je najdete v různých materiálech, v různých velikostech a dokonce i barvách. 

K dostání jsou také různá provedení. Popisovací vázací páska je v podstatě standardní vázací páska, ale se štítkem pro popisování. Vázací pásky mají rychlonasazovací mechanismus. Spolu s vázacími páskami se suchým zipem se jedná o příklady opakovaně použitelných vázacích pásek. Je dobré si pamatovat: uvolnitelné vázací pásky lze obvykle používat opakovaně. Vázací pásky pro vysoké namáhání svazují těžké kabely, zatímco vázací pásky odolné vůči nepříznivým povětrnostním vlivům jsou ideální pro venkovní použití. Všechny tyto vázací pásky najdete v našem širokém sortimentu. Více se dozvíte v naší příručce pro vázací pásky. 

PŘÍKLADY VÁZACÍCH PÁSEK: 

Cable-Ties-Double-Headed.jpg

Potřeba: Udržujte vodiče odděleně 

Řešení: Vázací pásky s dvojitou hlavou 

  • Stahovací páska s dvojitou hlavou je určena k oddělenému upevnění dvou různých kabelových svazků 
  • Minimální pevnost smyčky v tahu 50 lbs 
  • Polyamid 6.6 v černém nebo přírodním provedení 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
Standard-Cable-Ties_2.jpg

Potřeba: Hospodárné řešení 

Řešení: Standardní vázací pásky 

  • Zajištění pásky zabraňuje nechtěnému uvolnění 
  • Pevné a kvalitní 
  • Stahovací páska z polyamidu 
  • K dispozici jsou standardní vázací pásky odolné vůči nepříznivým povětrnostním vlivům 
  • K dispozici jsou standardní tepelně stabilizované vázací pásky 
4_Product_1460_x_500_0001_Stainless_steel_cable_ties_1.jpg

Potřeba: Odolnost vůči vysokým teplotám 

Řešení: Vázací pásky z nerezavějící oceli 

  • Pásky z nerezavějící oceli odolné vůči extrémním teplotám 
  • Jednoduchá montáž a spolehlivé zajištění. 
  • Vynikající pevnost a odolnost 

Příchytky pro vázací pásky

Zatlačovací vázací pásky se připevní přímo na povrch, ale další možností jsou držáky vázacích pásek. Umožňují pevné uchycení vázacích pásek na libovolný povrch. Slouží jako montážní základna pro kabelové pásky. 

Můžete je uchytit ke zdi, panelům – téměř k čemukoli. 

Příchytky vázacích pásek jsou také užitečné k zabránění poškození kabelů a vodičů tím, že je odvádějí od pohyblivých částí. Mohou izolovat svazky vodičů před přiskřípnutím např. ve dveřích nebo pantech venkovních skříní. 

Jsou dostupné v různých velikostech a ty, které si vyberete, závisí na velikosti vázacích pásek. 

I materiál držáku by měl vždy odpovídat prostředí, v kterém bude používán. Většina držáků vázacích pásek je vyrobena z polyamidu, protože je to dobrý všestranný materiál: pevný, odolný a nabízí dobrou odolnost vůči teplu a chemikáliím, např. držáky vázacích pásek do zdiva, určené pro montáž do bloků nebo betonových stěn. Některé držáky vázacích pásek kombinují polyamid a nerezavějící ocel. 

Typy uchycení se liší, ale spadají pod tři hlavní způsoby: zatlačovací, šroubovací nebo samolepicí držáky vázacích pásek. Více informací najdete v naší příručce k příchytkám vázacích pásek. Více informací o konkrétních řešeních najdete v našem sortimentu držáků vázacích pásek. 

PŘÍKLADY DRŽÁKŮ VÁZACÍCH PÁSEK: 

Cable-Tie-Mounts-Hook-and-Loop-Ties_1.jpg

Potřeba: Bezpečná montáž důležitých vodičů 

Řešení: Držáky stahovacích pásek se suchým zipem 

  • Upevněte pásky se suchým zipem našroubováním na panel 
  • Provedení pro dvě různé velikosti šroubů 
  • Polyamid 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 
Cable-Tie-Mounts-Heavy-Duty_1.jpg

Potřeba: Pro kabelové svazky pro vysoké zatížení 

Řešení: Držáky vázacích pásek pro vysoké namáhání 

  • Určeno pro těžké kabelové svazky 
  • Nízký profil je ideální pro kabelové svazky v omezeném prostoru 
  • Vhodné pro vázací pásky do 250 lbs 
  • Držáky vázacích pásek s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 
Cable-Tie-Mounts-Arrowhead-Mount-Removable_1.jpg

Potřeba: Snadná demontáž 

Řešení: Zatlačovací držák vázacích pásek 

  • Zatlačovací držáky vázacích pásek 
  • Odnímatelné provedení 
  • Polyamid 6.6 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 

Ochranné návleky a chráničky na kabely

Ochranné návleky a chráničky na kabely váží kabely do svazků, a tím zajišťují jejich organizaci a ochranu proti poškození. Liší se materiálem a možností přístupu ke kabelům. 

Existují dva hlavní typy chrániček kabelů: spirálový chránič kabelů a dělený chránič kabelových svazků. Ochranná spirála je řezána ve spirále. To umožňuje protažení kabelu v kterémkoli bodě ze svazku jiným směrem. Spirálový chránič kabelů lze také namontovat na opětovně vedený svazek. Její design a konstrukce znamenají, že je velmi pružná. Je tak ideální pro robotická zařízení, kde kabely musí být ohebné a pohyblivé. 

Černý dělený chránič kabelových svazků se snadno nasadí na kabely a vodiče. Je odolný proti rozdrcení, používá se také u hadic a má určitou ohebnost. Protože svazkování pomocí tohoto chrániče je velmi rychlé, jedná se o velmi hospodárné řešení. 

Když mluvíme o kabelovém návleku, máme na mysli splétaný kabelový návlek. Tento návlek organizuje kabely a vodiče a zároveň optimalizuje využití prostoru a vyhovuje i nepravidelným tvarům. Slouží k ochraně vodičů před vlhkem, oděry a dalšími riziky. 

Více informací se dozvíte v naší příručce k ochranným spirálám a příručce věnované rozdílu mezi ochrannými hadicemi, chrániči, návleky a trubičkami. Stojí za to prohlédnout si celý sortiment chráničů a návleků na kabely. 

PŘÍKLADY CHRÁNIČEK A NÁVLEKŮ: 

Slit-Harness-Wrap_4.jpg

Potřeba: Pevná ochrana pro organizaci kabeláže 

Řešení: dělený chránič kabelových svazků 

  • Odolnost vůči rozdrcení 
  • Trvanlivá a spolehlivá ochrana kabelů 
  • Chrání před poškozením a opotřebením bez omezení pružnosti 
  • Jednoduchá montáž pomocí nástroje pro organizaci kabelů 
  • Polyamid 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V0 
Spiral-Wrap_3.jpg

Potřeba: rozdělení vodičů v různých bodech 

Řešení: Ochranná spirála 

  • Ochranná spirála organizuje vodiče a kabely do jednoho svazku a umožňuje jejich opětovné vedení v libovolném místě. 
  • Snadný přístup ke kabelům během údržby a oprav 
  • Pružný ovinovač kabelů se snadno instaluje 
  • Odolnost vůči rozdrcení 
  • Provedení z tepelně stabilizovaného polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 HB 
  • Dostupné také v provedení z PE 
Braided-Cable-Sleeves.jpg

Potřeba: ochrana proti oděru 

Řešení: Splétané kabelové návleky  

  • Splétaný kabelový návlek chrání kabely před oděrem 
  • Lze stříhat nůžkami, konce se netřepí 
  • Ideální při montážích v exteriéru, kdy kvůli absenci technologie tzv. horkého nože není možné řezat ostatní typy návleků 
  • Dodáváno v rolích 
  • polyester 

Vývodky kabelové

Kabelová vývodka někdy označovaná jako kabelové hrdlo nebo i kabelová průchodka, plní několik důležitých funkcí, především v průmyslových aplikacích. Často se používají pro vstup kabelu dovnitř zařízení. To znamená, že kabel prochází vývodkou, která pak prochází přepážkou nebo do ovládacího zařízení. Účelem je kontrolovat oblouk ohybu a zabránit vytržení kabelu a zároveň odlehčit mechanickému namáhání kabelu. 

Další funkcí je ochrana před poškozením. Kabelové vývodky utěsní vstup proti nečistotám, olejům, vlhkosti a prachu. Proto jsou vhodné nejen v suchém, ale i ve vlhkém prostředí. Mezi běžné použití kabelových vývodek patří zařízení pro manipulaci s materiálem, obráběcí stroje, motory a čerpadla. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na naši příručku pro kabelové vývodky. 

PŘÍKLADY KABELOVÝCH VÝVODEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ: 

Cable-glands-straight_1.png

Nutnost: Ochrana kabelů v průmyslových aplikacích 

Řešení: Kabelové vývodky – přímé 

  • Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru 
  • TPE a polyamid 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
Cable-Glands-Spiral_1.jpg

Nutnost: Bezpečná ochrana proti prachu a kapalinám 

Řešení: Kabelové vývodky se spirálou 

  • Vyrobeno z polyamidu 6.6 
  • Pro metrické nebo PG závity 
  • Třída ochrany IP68 
Cable-glands-Locknuts.jpg

Potřeba: upevnění kabelových vývodek 

Řešení:Kabelové vývodky – upevňovací matice 

  • Sortiment upevňovacích matic a těsnicích podložek z polyamidu 
  • Třída ohnivzdornosti UL94V-2. 
Vent-Plugs.jpg

Potřeba: větrací přístup pro komponenty vyzařující teplo 

Řešení: Ventilační zátky 

  • Bezpečné uchycení v otvoru 
  • Ventilační otvory na povrchu zátky umožňují odvod tepla a emisí 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
Reducers-Nylon.jpg

Nutnost: snížení vzdálenosti otvorů 

Řešení: Redukce z polyamidu 

  • Vyrobeno z polyamidu 
  • Zmenšují montážní otvory na požadovanou velikost závitu 
  • Provozní teplota: -40 – 100 °C 
  • -40 – 212 °F 
  • Dostupné také v provedení z mosazi 
Cable-Gland-Cover.jpg

Nutnost: Kryt nevyužité kabelové vývodky 

Řešení: Krytka montážních otvorů kabelových vývodek 

  • Vyrobeno z mosazi 
  • Jednoduchá montáž i demontáž 
  • Vodotěsné zakrytí pro volné otvory, které je třeba uzavřít 
  • K uzavření otvorů bez závitu lze volitelně použít i upevňovací matici 

Bužírky - teplem smrštitelné

Teplem smrštitelné bužírky chrání kabely v plastových trubkách. Horkovzdušnou pistolí se hadice smrští, a vytvoří tak těsné pouzdro. Teplem smrštitelné bužírky jsou pružné a mají vynikající mechanickou pevnost. Používá se k ochraně spojů mezi vodiči a konektory a zároveň nabízí ochranu, pevnost a odlehčení kabelům a umožňuje jejich optimální vlastnosti. Pokud je to priorita, zvolte teplem smrštitelné bužírky nad splétanými kabelovými návleky. 

Teplem smrštitelné bužírky jsou dostupné v různých barvách – zelená a žlutá obvykle signalizuje, že bužírka je samozhášecí, zatímco čirá obvykle znamená, že není. Pokud to není relevantní pro Váš projekt, čiré teplem smrštitelné bužírky jsou dobrou volbou, když potřebujete elektrickou izolaci a mechanické vlastnosti. 

Mezi příklady teplem smrštitelných bužírek patří: elektroinstalace, automobilový průmysl 

Heat-Shrink-Tubing-Non-Adhesive_2.jpg

Potřeba: Izolace důležitých kabelů 

Řešení: Teplem smrštitelné bužírky bez lepidla 

  • Teplem smrštitelné bužírky bez lepidla 
  • Díky svým elektroizolačním vlastnostem a vynikající pružnosti jsou vhodné pro široké použití na ochranu různých komponentů 
  • Pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány 
  • Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a prvků 
  • Polyolefín, třída ohnivzdornosti UL94 V0 
  • Minimální smršťovací teplota +70 °C 
Heat-Shrink-Tubing-Adhesive-Lined.jpg

Potřeba: Izolace důležitých kabelů 

Řešení: Teplem smrštitelné bužírky s lepidlem 

  • Samolepicí teplem smrštitelné bužírky pro izolaci a utěsnění kabelových svazků a svarů 
  • Jsou dostupné v různých barvách pro snadnou identifikaci označených prvků a vyhovují směrnici RoHS 
  • Odolné vůči UV záření 
  • Provedení z polyolefinu, kulatého nebo plochého polyolefinu 
  • Minimální smršťovací teplota +80 °C 
Heat-Shrink-Tubing-Yellow-Green-striped_1.jpg

Potřeba: samozhášecí a šetrné k životnímu prostředí 

Řešení: Žluté a zelené teplem smrštitelné bužírky 

  • Speciálně navržená směs zajišťuje ohnivzdornost bužírek ve třídě UL224 
  • Neobsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, jako jsou PBBO, PBB a PBBE 
  • Vysoká pružnost a vynikající mechanické vlastnosti 
  • Vynikající samozhášecí vlastnosti 
  • Odolné vůči UV záření 
  • Vynikající mechanické, chemické a elektrické vlastnosti 
  • Provedení z polyolefinu, kulatého nebo plochého polyolefinu 
  • Minimální smršťovací teplota +70 °C 

Spony omega

Kabelové rychlospony Omega se používají k vedení kabelů v elektronických rozvodných skříních, např. v panelech a rozvodných skříních. To dělají i držáky vázacích pásek a kabelové svorky a s větší přesností, ale ohebné rychlospony Omega mohou být někdy lepší volbou. Například pokud potřebujete přidávat kabely a vodiče během instalace kabeláže nebo po ní. Jednou velkou výhodou rychlospon Omega je, že velmi rychlé uchycení kabelu. Lze je znovu otevřít a zavřít, takže provádění změn nebo údržby je snadné. 

Některé rychlospony Omega mají samolepicí zadní stranu, která dobře funguje, když je povrch mírně nerovný nebo zakřivený. Pokud jsou k dispozici montážní otvory, zacvakávací rychlospony Omega a rychlospony Omega s uchycením do slepého otvoru se snadno zacvaknou do otvoru. Můžete dokonce získat rychlospony Omega, které berou kabely spíše z úhlu než shora. 

Pokud se chcete dozvědět více, nenechte si ujít naši příručku pro kabelové rychlospony Omega. Prohlédněte si také náš kompletní sortiment rychlospon Omega, který ukazuje, jaký máte k dispozici. 

Twist-Ties-Fir-Tree-Mount_1.jpg

Potřeba: Rychlé a bezpečné uchycení 

Řešení: Kabelové spony omega – do slepého otvoru 

  • Jednoduché použití – umístěte kabely do otevřeného prostoru a otočte obě ramena k sobě, abyste upevnili spoj 
  • Připevňují se k panelu pomocí slepého otvoru 
  • Několik žeber umožňuje pevné uchycení do otvorů různé hloubky 
  • Plastové rychlospony Omega: polyamid 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
Twist-Ties-Screw-Mount-Webbed-Hinged-90_1.jpg

Nutnost: Organizace vodičů v omezeném prostoru 

Řešení: Kabelové spony Omega – uchycení šroubem, s pantem 90' 

  • Provedení s pantem usnadňuje montáž v těžko dostupných místech 
  • Kabely lze vsunout dovnitř, jelikož svorka je plochá; a protože jsou rychlospony Omega vyvýšené, kabely neleží na desce 
  • Polyamid 6.6 
  • Třída ohnivzdornosti UL94 V2 
the-ultimate-guide-to-cable-management-applications_01.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-applications_02.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-applications_03.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-applications_04.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-applications_05.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-applications_06.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-applications_07.jpg

Kabelové příslušenství

Některé kabelové příslušenství je obzvlášť oblíbené v různých odvětvích a pro různá použití. Sestavili jsme proto průvodce k usnadnění výběru.

Spotřební elektronika a domácí spotřebiče

ezgif.com-gif-maker (1).jpg

SVORKA S VINYLOVÝM POVLAKEM 

  • Pružné, ale bezpečné řešení uchycení kabeláže 
  • Rozličné možnosti pro svazky různých průměrů  
Arrow-Head-Cable-Ties_1.jpg

Vázací pásky se šípovou hlavou 

  • Vázací páska a uchycení z polyamidu v jednom 
  • Rychlá a jednoduchá montáž 
  • Zacvakávací design s přítlačnými výběžky 
  • Jednoduchá montáž a demontáž 
Spiral-Wrap_1.jpg

Ochranná spirála na kabely 

  • Ochranná spirála na kabely chrání proti opotřebení, aniž by omezovala pružnost 
  • Umožňuje v libovolném místě vyvést odbočku kabelu ze svazku 
  • Odolnost vůči rozdrcení a snadno se instaluje 
Heat-Shrink-Tubing-Non-Adhesive_2.jpg

Teplem smrštitelné bužírky – barevné 

  • Izolují vodiče, chrání vůči oděru a nepříznivým vnějším vlivům 
  • Barevné kódování umožňuje rozlišení podle funkce kabelů 
Flat-Cable-Clamp_1.jpg

Svorky na ploché kabely 

  • Svorka na ploché kabely účinně upevňuje ploché kabely, aniž by je ohýbala 
  • Jednoduchá instalace kabelů z boku 

Kancelářské vybavení

Hook-and-Loop-Cable-Wrap_1.jpg

Pásky vázací - se suchým zipem 

  • Upínací pásy se suchým zipem pro dočasné uchycení 
  • Opakované použití 
  • Ideální na křehké kabely 
  • Opakovaně použitelné 
Edge-Mount-Cable-Grommet_1.jpg

Kabelová průchodka 

  • Řeší problém s nestandardními prostory bez nutnosti protažení vodičů 
  • Jednoduchá montáž na panel a vsuňte vodiče do průchodky 
Twist-Tie-Adhesive-Mount-Standard_1.jpg

Samolepicí rychlospony Omega 

  • Upevňuje vodiče na místě a drží je ve vzdálenosti od panelu 
  • Ideální pro plošné spoje, které je nutno ochránit před interferencí 
  • Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž 
Slit-Harness-Wrap_5.jpg

Chrániče kabelových svazků - dělené 

  • Dlouhodobá ochrana před opotřebením 
  • Trvalější řešení než standardní vázací pásky 
  • Kabely můžete v kterémkoli místě protáhnout drážkou 
Adhesive-Cable-Mounts_1.jpg

Samolepicí kabelové příchytky – čtyřcestné 

  • Silná přilnavost pro jednoduchou a rychlou montáž 
  • Samolepicí příchytky pro vázací pásky jsou ideální pro lehké svazky kabelů 

Vnitřní skříně

Free-Standing-Ball-End-Twist-Ties_1.jpg

Volně stojící kuličkové rychlospony Omega 

  • Pro upevnění kabelů ve svazcích 
  • Mimořádně užitečné, když kabely vedou zevnitř elektrického zařízení do zadní strany dveří nebo víka skříně 
Cable-Bushings_1.jpg

Pouzdra kabelová 

  • Ochrana vodičů, kabelů, hadic a trubek při průchodu plechem či stěnou 
  • Membrána složená z jednotlivých výběžků pomáhá absorbovat rázy a vibrace 
  • Dělená konstrukce umožňuje vložit pouzdro i do otvoru, kterým již kabel prochází 
Marker-Cable-Ties_1.jpg

Pásky vázací - s popisovacím štítkem 

  • Pevné a vysoce kvalitní vázací pásky pro organizaci a zajištění kabelů, které zabraňují nechtěnému vyjmutí 
  • Popisovací vázací páska umožňuje psát identifikační údaje na štítek připojený k kabelu 
  • Nižší náklady 
Harness-Cable-Tie-Mounts_1.jpg

Příchytky vázacích pásek pro kabelové svazky 

  • Jsou ideální k připevnění většího počtu kabelových svazků, které je nutno uchytit na jednom místě 
  • Pevné uchycení šroubem 
Cable-Clamps-P-Style.jpg

Příchytky kabelové 

  • Kabelová svorka z polyamidu slouží k zajištění kabelů 
  • Ideální pro servery se spoustou kabeláže 

Rozvodné skříně

Cable-Conduit-Plastic_2.jpg

Hadice na ochranu kabelů 

  • Ohebná hadice na ochranu kabelů 
  • Vynikající odolnost vůči korozi, chemikáliím a UV záření 
  • Velmi pružná ochrana kabeláže 
  • Vysoká odolnost vůči nárazu 
Weather-Resistant-Cable-Ties_2.jpg

Pásky vázací - s vyšší teplotní odolností 

  • Vázací pásky odolné vůči nepříznivým povětrnostním vlivům mají všechny výhody standardních vázacích pásek a jsou navíc odolné vůči UV záření 
  • Pro venkovní použití 
Strap-Buckle-Ties_1.jpg

Stahovací pásky se zámkem

  • Materiál pásky je velmi odolný, lehký a cenově příznivější než provedení z acetalu 
  • Maximální pevnost v tahu 350 lbs 
  • Spona má ocelové zuby, které pásku trvale zachytí 
Fir-Tree-Mounted-Locking-Cable-Clamp_1.jpg

Kabelová svorka Do slepého otvoru 

  • Kabelová svorka se snadnou montáží, ale je obtížná demontáž nebo demontáž 
  • Bezpečné uchycení do montážních otvorů různé hloubky 
Adhesive-Cable-Mount-for-3-wire-lead_1.jpg

Samolepicí příchytka pro 3 vodiče 

  • Pro uchycení 3 vodičů, například u klimatizace 
  • Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny 

Výroba strojů a zařízení

Cable-glands-straight_1.png

Vývodky kabelové 

  • Chrání kabely před poškozením 
  • Brání poškození kabelů procházejících do rozvodných skříní a krytů strojů či zařízení. 
  • Provedení v různých barvách, různé velikosti a délky závitů 
Cable-Conduit-PVC-Coated-Metal_4.jpg

Kovové chráničky

  • Vysoká mechanická pevnost 
  • Velmi pružná ochrana kabeláže 
  • Navrženy a testovány podle nejnáročnějších norem 
Grommets-Standard_4.jpg

Kabelové průchodky 

  • Ideální ochrana před ostrými hranami 
  • Dostupné v provedení z termoplastické pryže, která je odolná vůči většině olejů a maziv a zároveň odolává extrémním teplotám 
  • Ekologičtějším materiálem je TPE – obstojí i v drsnějších podmínkách a teplotách a nabízí dlouhou provozní životnost 
Belt-Cable-Ties.jpg

Vázací pásky do slepého otvoru 

  • Polyamidové vázací pásky a uchycení urychlují proces montáže 
  • Rychlejší montáž zatlačením do slepého otvoru 
Braided-Cable-Sleeves_4.jpg

Návleky ochranné - splétané - na kabely 

  • Splétaný kabelový návlek drží kabely a chrání je před oděrem 
  • Lze stříhat nůžkami, konce se netřepí 

Automobilový průmysl

Heat-Shrink-clear.jpg

Teplem smrštitelné bužírky – průhledné

  • Nízká smršťovací teplota, vysoká pružnost a vynikající mechanické vlastnosti 
  • Čiré teplem smrštitelné bužírky pro aplikace, kde nejsou vyžadovány samozhášecí vlastnosti, ale jsou důležité elektroizolační a mechanické vlastnosti 
  • Lesklý povrch pro atraktivní vzhled, použití v automobilovém průmyslu 
Cable-Conduit-Plastic_2.jpg

Polyamidové hadice na ochranu kabelů 

  • Snadný způsob, jak vázat vodiče do svazků a chránit je nejen před horkými komponenty, ale také před ostrými hranami 
  • Ohebná hadice na ochranu kabelů 
  • Vysoká únavová životnost 
  • Samozhášivé 
  • Odolnost vůči oděru 
  • Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a olejům 
  • Dobrá odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům 
Stepped-Grommets_1.jpg

Průchodky stupňovité 

  • Stupňovitá průchodka lze seříznout podle konkrétních požadavků a je vhodná pro různé průměry kabelů 
  • Chrání kabely při průchodu panelem a až do přestřižení fungují jako zaslepovací zátka 
Wiring-Harness-Cable-Clamps_1.jpg

Kabelové svorky pro kabelové svazky 

  • Zabraňují zamotání a posunu kabelových svazků 
  • Kabely lze ze svorky vyjmout při změně nebo výměně elektroinstalace 
Spiral-Wrap_5.jpg

Chráničky spirálové 

  • Lehká ochranná spirála 
  • Váže kabely i hadice do svazků a chrání je před proděravěním a oděrem 

Letecký průmysl

Wire-Clip-Plastic-Adhesive-Mount_5.jpg

Svorky na kabely 

  • Samolepicí kabelová svorka je vhodná pro vodiče s průměrem 1 mm 
  • Horní část se překlopí přes kabel a pevně ho přichytí 
Weather-Resistant-Cable-Ties_1.jpg

Tepelně stabilizované vázací pásky 

  • Vyšší teplotní odolností a třída ohnivzdornosti UL94 V2; ideální pro prostředí s vyšší teplotou 
  • Stabilnější vlastností v nepříznivých podmínkách 
  • Ideální do omezeného prostoru 
Cable-Clamps-standoff.jpg

Distanční kabelové svorky 

  • Montáž šípovou hlavou 
  • K dispozici je také provedení s lamelami 
  • Krytka u základny zajišťuje stabilitu a pevné uchycení k desce a také zakrývá celý montážní otvor 
  • Instalace kabelů ze strany, což je praktické v omezeném prostoru 
Twist-Ties-with-Snap-Mount-45_1.jpg

Zacvakávací rychlospona Omega 45“ 

  • Kabelové rychlospony Omega s průchodem 45 ° – ideální tam, kde je omezený prostor 
  • Umístěte kabely do otevřené spony a otočte dvě ramena k sobě, abyste sponu zajistili 
  • Rychlá a jednoduchá montáž zacvaknutím do otvoru 
Grommet-Strips_1.jpg

Pásy průchodkové 

  • Chrání před poškozením ostrými hranami panelu 
  • Ideální průchodkový pás pro těsné poloměry ve výřezech a otvorech panelů 

kabelové příslušenství: přehled

Zde uvádíme přehled nejběžnějších materiálů, ze kterých se vyrábí kabelové příslušenství. 

Polyamid (také známý jako nylon nebo silon) 

Polyamid je tuhý, pevný a odolný vůči oděru a má velmi nízký koeficient tření. Má vysokou pružnost a také odolnost vůči oděru či chemikáliím a může být vyroben tak, aby byl odolný vůči UV záření. 

Nejpoužívanější polyamid 6.6 vyhovuje třídě ohnivzdornosti UL94 V2. Polyamid může být také tepelně stabilizovaný pro trvalé nebo dlouhodobé vystavení vysokým teplotám. Můžete mít například stejnou vázací pásku, nicméně vyrobenou z materiálu upraveného pro dané použití. Vázací pásky přírodní barvy jsou určeny pro použití v interiéru, zatímco černé vázací pásky s UV stabilizací se nejlépe používají v exteriéru. 

Příklad: Vázací pásky a kabelové svorky 
 

Polyetylen (PE) 

Polyetylen je tuhý a odolný a má vysokou odolnost vůči nárazu. Je také velmi tvárný, a proto také poskytuje určitou míru pružnosti. Je odolný vůči nárazu a chrání tak před poškozením. 

Příklad: Průchodkový pás 

Polypropylen (PP) 

Polypropylen (PP) je částečně pružný a má vynikající odolnost vůči únavě materiálu. Nabízí také vynikající odolnost vůči elektrickým a chemikáliím (včetně kyselin, polyhydrických alkoholů, neutrálních solí a základních solí) a má provozní teplotu od -20 °C do 90 °C nebo -4 °F do 194 °F. 

Má ovšem menší pevnost v tahu než polyamid 6.6, nicméně je zároveň pružnější. PE také odolává UV záření a neabsorbuje ani neuvolňuje vlhkost. 

Příklad: kuličkové stahovací pásky, dělená hadice na ochranu kabelů 

Polyvinylchlorid (PVC) 

PVC má dobrou odolnost vůči olejům a nízkou propustnost plynů. Je samozhášivé, takže se výborně hodí pro izolaci vodičů a kabelů. 

Příklad: Samolepicí kabelová svorka 

Pryž EPDM 

Pryž EPDM je druh syntetické pryže, takže je pružná. Navíc má vynikající těsnicí vlastnosti. pryž epdm je hospodárný materiál a odolává teplotám 218 °C nebo 425 °F. 

PŘÍKLAD: průchodky 

Ocel nerezavějící 

Nerezavějící ocel má vysokou pevnost v tahu a odolává extrémně vysokým i nízkým teplotám. Veškerá nerezavějící ocel obsahuje minimálně 10,5 % chromu, což materiálu dodává odolnost vůči korozi. 

Příklad: Vázací pásky 

Polyethylen vysokohustotní (HDPE) 

Polyetylen HD (HDPE) je pružný a hospodárný. Má vynikající odolnost vůči většině chemikálií, nicméně špatnou odolnost vůči olejům a mazivům. 

Příklad: Hadice na ochranu kabelů 

Polyolefín 

Polyolefiny jsou termoplasty a obsahují materiály jako polyetylen HD. Mají dobré chemické i mechanické vlastnosti. Jsou neskutečně univerzální a snadno se zpracovávají, což z nich dělá nejoblíbenější plast na trhu. 

Příklad: Teplem smrštitelné bužírky 


Termoplastický elastomer (TPE) 

TPE je spíše považován za pryž, protože má velkou hustotu, je pružný a měkký. Má vynikající těsnicí vlastnosti, odolnost vůči nárazu a při tření se snadno netrhá. 

PŘÍKLAD: průchodky 

the-ultimate-guide-to-cable-management-howtochoose_01.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-howtochoose_02.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-howtochoose_03.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-howtochoose_04.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-howtochoose_05.jpg
the-ultimate-guide-to-cable-management-howtochoose_06.jpg

Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení. 

3D CAD modely jsou dostupné u většiny produktů. Vzorky vám zašleme zdarma a vy si tak můžete ověřit, zda máte správný rozměr a provedení. Pokud si nejste jisti, který produkt pro vás bude to nejlepší, rádi Vám poradíme. 

Také se vám bude zamlouvat naše flexibilita – pokud potřebujete jen relativně malé množství, nebude to problém. Ať už potřebujete cokoliv, můžete se spolehnout, že vám to dodáme tak rychle, jak jen to bude možné. 

Objednejte si vzorky zdarma nebo si stáhněte 3D CAD modely. 

Potřebujete poradit? 

Rádi Vám pomůžeme s výběrem správného řešení. Kontaktujte naše obchodně-technické oddělení na sales@essentracomponents.cz nebo nám zavolejte na +420 545 221 660.