Stručný průvodce: Komponenty pro obrábění kovů a dřevozpracující stroje
Pokud navrhujete nebo instalujete stroj na opracování dřeva, například pásovou pilu nebo srovnávací frézu, nebo stroje na opracování kovů –, budete potřebovat komponenty, které tlumí vibrace a hluk. V úvahu je třeba vzít také pohodlí a snadné použití, proto zvažte i ergonomii při zpracování kovů nebo dřeva. Komponenty budou v některých případech nepřetržitě používány, takže budou muset být odolné, aby byla zajištěna životnost stroje a aby se předešlo poruchám a prostojům. Dalším problémem je bezpečnost obsluhy, takže kvalita by měla být prioritou. Kvalitní komponenty také zajistí ochranu vašeho stroje a výrobku, který se vyrábí.
Komponenty, které doporučujeme v této příručce, jsou ideální pro cokoliv, ať už se jedná o soustruh nebo frézu. To platí pro sloupovou vrtačku, frézu, vyvrtávací stroj nebo konstrukci jiných strojů pro kovovýrobu. Součásti ohýbacího stroje lze například použít na obráběcích strojích a naopak. Pokud si nejste jisti, zda je pro váš projekt ten správný, rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.
Budete také muset přemýšlet o maskovacích řešeních pro lakování vnějších panelů a stěn stroje. Vyberte si naše vysokoteplotní maskovací zátky bez příruby a maskovací pásky.
Abychom vám usnadnili práci, připravili jsme u většiny našich řešení vzorky zdarma abyste si mohli zboží vyzkoušet ještě před nákupem. Můžete si také stáhnout 3D CAD modely našich řešení, které vám pomohou s návrhem vašeho projektu.
Stroje na kovovýrobu
Výroba CNC strojů může zahrnovat mnoho různých materiálů, jako je kov, dřevo, sklo a plast. V této části budeme odkazovat pouze na kov. Pokud uvažujete o komponentech, již máte představu, jak navrhnout CNC frézovací stroj. Výběr komponentů ovlivní váš design, proto uvádíme přehled malých dílů, které byste měli vzít v úvahu.
Staviteln nožičkys vnějším závitem
Stavitelné nožičky s otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a vyrovnat obráběcí centrum. Kloubové nožičky a podložky s velkým průměrem poskytují pevnou oporu a výškovévyrovnání. Základna z polyamidu.
Typické použití: pod strojem
Podobně jako šroubovací pryžové nožičky tlumí tyto silentbloky rázy a snižují hluk běžný u průmyslových strojů na obrábění kovů. Vysoká přilnavost k podlaze a vyrobena z TPE. K dispozici také: antivibrační průchodky, které fungují jako tlumiče a tlumí vibrace.
Typické použití: pod strojem
Kloubová madla z polyamidu jsou lehká a mají atraktivní ergonomický vzhled. Náš sortiment nabízí různé typy montáže: montáž zepředu nebo zezadu.
Typické použití: dveře strojů
Pevný průmyslový design s ergonomickým úchopem a nastaveným v pravém úhlu. Montáž vnějším závitem. Vyrobeno z nerezavějící oceli. K dispozici také: zapuštěná madla s otvory pro šrouby.
Typically used: machine doors
Ujistěte se, že těsnění a těsnění dveří jsou jedním z komponentů pro CNC stroje. Rychloupínací profily poskytují ochranu hran a pevné utěsnění. Chrání proti vibracím a průniku vlhkosti a nečistot. Provedení z pryže EPDM nebo PVC. K dispozici také: těsnicí páska, která také funguje jako těsnicí páska.
Typické použití: vnitřní dveře strojů a panelů
Konstrukce CNC strojů bude potřebovat komponenty pro ovládací panel. Ventilátor, který ochlazuje komponenty plošných spojů, musí být udržován v dobrém provozním stavu. Naše sada filtrů pro ventilátory vám to pomůže zajistit díky chrániči pro ventilátory, krytem filtru pro ventilátory, drátěným a plstěným filtrem. Velikost ventilátoru: 120,0 mm.
Typické použití: ovládací panel stroje
Kovové šroubovací mřížky pro ventilátory
Chrániče pro ventilátory pomáhají chránit výpočetní aplikaci vašeho CNC stroje. Zabraňují průniku cizích těles do lopatek ventilátoru a jejich zastavení. Jednoduchá montáž pomocí šroubů. Vyrobeno z ocelového drátu.
Typické použití: ovládací panel stroje
Příslušenství plošných spojů by mělo zahrnovat rozpěrky pro desky plošných spojů na obou stranách. Jedna strana je zacvakávací a druhá zatlačovací s možností uvolnění Dostupné v různých provedeních Provozní teplota:-40˚C až 85˚C. Polyamid 6.6
Typické použití: ovládací panel stroje
Vyjímací a fixační prvek pro plošné spoje
Plastové vodicí lišty jsou pevné a pevné s optimálním pákovým efektem, který pomáhá při vkládání i vyjímání desky plošných spojů z plechu. Provozní teplota: -40°C až 90°C. Polyamid 6.6 Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Typické použití: ovládací panel stroje
Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem
Samořezné distanční sloupky pro desky plošných spojů jsou ideální pro CNC obrábění a výrobu. Jednoduchá montáž díky závitu přímo do desek bez použití matic nebo podložek. Pozinkováno Kalená ocel.
Typické použití: ovládací panel stroje
Nastavitelné třecí závěsy s křídlovým šroubem
Základní komponenty vertikálních frézovacích strojů, nastavitelných třecích závěsů drží dveře nebo panely v požadované poloze. Provedení s jedním nastavením tření pomocí šroubu z nerezavějící oceli. Provedení v různých provedeních, z tlakově litého zinku nebo polyamidu a s maximálním úhlem 150°C, 180° nebo 270°.
Typické použití: dveře strojů
Navrženo pro flexibilitu a bezpečnost strojů na obrábění kovů. Další zajišťovací tlačítko brání náhodnému otevření a západku lze namontovat pomocí šroubů M4. Zarážka je součástí balení Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 304.
Typické použití: dveře strojů a zařízení
ZÁMKY S JAZÝČKEM – Zvedněte a otočte
Ideální jako jeden z dílů strojů a zařízení. Nízkoprofilová výklopná rukojeť se sklopí, když se nepoužívá. Jednoduchá montáž pomocí držáku nebo zatlačovacího upevňovacího prvku. Skládá se z pružinové rukojeti umožňující zabouchnutí. Provedení se stejnými klíči, s rozdílnými klíči nebo s tlačítkem. Můžete také zvážit zapuštěnou kompresní západku, která pomáhá utěsnit vibrace.
Typické použití: strojní skříně nebo rozvodné skříně
Západka s rukojetí ve tvaru L se standardním zámkem. Provedení v černém nebo pochromovaném provedení a se stejnými klíči, s rozdílnými nebo bez zámku.
Typické použití: kryty strojů, dveře, skříně a panely
Ergonomický design s plastovou kulovou rukojetí je tato odolná ozubená páka ideální jako jedna ze součástek pro vaše brousicí stroje. Hřídel z nerezavějící oceli.
Typicky se používá: pro výměnu převodových kol na otočný bodech
Stroje na výrobu dřeva
Stroje na gravírování dřeva, laserové řezací stroje, broušení dřeva, průmyslové dřevotřísky– tyto a další různé dřevoobráběcí stroje budou potřebovat stejné malé komponenty.
Pevné a vysoce kvalitní vázací pásky vhodné pro průmyslové dřevoobráběcí stroje. Stahovací páska se zajištěním zabraňuje náhodnému vyjmutí. V černém nebo přírodním provedení. Polyamid 6.6 Třída ohnivzdornosti UL94 V2. K dispozici také: uvolnitelné vázací pásky.
Typické použití: vnitřní stroje
Bude se váš konstrukční návrh týkat stolní pily nebo na lisu potýkat s omezeným prostorem? Tato samolepicí příchytka ve tvaru U má nízký profil, takže je ideální pro úsporu místa. Konstrukce příchytky umožňuje montáž do rohů nebo na okraj. Provozní teplota: 0°C až 50°C. Vyrobeno z PVC. UL94 V0.
Ideální pro uchycení kabelů v rozích nebo podél vnitřní hrany
Standardní průchodky zacvakávají pro rychlou a snadnou montáž. Chrání vodiče a kabely, které procházejí panely vašeho frézovacího stroje. Měkčené PVC
Typické použití: vnitřní strojní panely
Vhodné pro sací hadice, které odvádějí dřevěný prach a třísky z obráběcích strojů a brusných zařízení. Domek této hadicové spony se šnekovým převodem je bodově navařen a utahovací moment lze dosáhnout šestihranným šroubem C7. Nerezavějící ocel.
Typické použití: odsávací hadice
Konstrukce se suchým zipem drží hadice bezpečně. Hadice lze během spouštění nebo vypínání pokosové pily roztáhnout nebo uzavřít. Verze pro vysoké zatížení je vyztužena balistickým polyamidem cordura a ultrazvukově navařena na 1 1/2" suchý zip. Tkaný polyamidový pásek s poniklovanou přezkou z Delrinu.
Typické použití: sestavy těžkých hadic
Spiralguard – spirálový chránič hadic – chrání hadice vašeho CNC frézovacího stroje s ochranou proti rozdrcení. Také snižuje opotřebení a opotřebení, prodlužuje životnost hadice, minimalizuje nákladné prostoje a zvyšuje bezpečnost obsluhy. Provedení v černé nebo žluté barvě. Vyrobeno z polyetylenu HD.
Typické použití: hadice
Nastavitelné kompresní západky mají rukojeť ve tvaru T. Zvýšená komprese zajišťuje bezpečnější utěsnění a lepší izolaci proti hluku a vibracím běžně vytvářenýc vyrovnávacími, hoblovacími a odřezacími stroji. Třída ochrany IP65 a NEMA 4.
Typické použití: kryty strojů a zařízení
Rýhované rukojeti zajišťují pevný a ergonomický úchop. Tyto odolné rukojeti jsou stylové a přesto funkční a jsou odolné vůči olejům, palivům a mazivům. Ideální pro mechanické úkony vyžadované v dřevozpracujícím průmyslu. Provedení z polypropylenu.
Typicky se používají: přípravky, držáky a nastavitelné díly strojů
Používá se na plechy k ochraně před ostrými hranami. Jsou rychlým řešením pro zavírání otvorů v panelech ve dřevařských strojích a poskytují čistý vzhled. Provedení z PVC bez barvy s výbornými stárnoucími vlastnostmi a TPE, který je odolný vůči olejům,Kyseliny a zásadité. K dispozici také v provedení z polyamidu nebo etylenu - Kopolymer butylakrylátu.
Typické použití: strojní panely
Zátky a kluzáky chrání uživatele před zraněním a zároveň poskytují atraktivní vzhled dřevařských strojů, soustruhů a CNC dřevařských strojů. Provedení z polyetylenu LD, polyetylenu HD, polyamidu a polyetylenu HD. Používejte také krytky na ochranu šroubů, které zakončují vzhled a zároveň chrání průmyslové dStroje na řezání dřeva před neoprávněnou manipulací.
Typické použití: výroba strojů a zařízení
Proces zpracování a ohýbání dřeva vytváří nadměrné teplo, takže ventilační zátky jsou nezbytné pro chlazení ventilátorů a pohyblivých částí. Provedení z polyamidu nebo nerezavějící oceli v různých provedeních. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Typické použití: výroba strojů a zařízení
Snadná kontrola provozu dřevoobráběcích strojů.
Kovová ovládací kola s paprsky slouží k obsluze strojů a zařízení. Sortiment je vybaven různými typy manévrovacích rukojetí pro zvýšení bezpečnosti.
Typické použití: výroba strojů a zařízení
Žebrované rukojeti jsou ideální k použití, kde je třeba pevně uchopit prsty. Navlékací madla jsou pružná a odolná. Neroztrhnou se a jsou vhodná pro standardní velikosti tyčí a profilů. Vyrobeno z PVC.
Typicky se používají: rukojeti a páky strojů
Horizontální rychloupínače pro zpracování dřeva mají konstrukci s nízkou výškou, která šetří místo a ergonomický úchop. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení. Pozinkovaná ocel a PVC odolávají korozi.
Typické použití: během výroby
Nouzový vypínač s třídou ochrany IP50 je určen k montáži do panelu ve 22 mm otvoru. Pro zapnutí/vypnutí použijte kolébkový spínač, zatímco náš sortiment tlačítkových spínačů vám pomůže s dalšími potřebami.
Typické použití: výroba strojů a zařízení
Před nákupem si můžete stáhnout 3D CAD modely a objednat vzorky na vyzkoušení.
Stáhněte si 3D CAD modely a vyžádejte si vzorky zdarma, které jsou k dispozici pro většinu našich řešení. Je to skvělý způsob, jak se ujistit, že jste si vybrali přesně to, co potřebujete. Pokud si nejste jisti, který produkt bude pro váš stroj na zpracování dřeva nebo kovů nejlepší, rádi vám poradíme. Ať už potřebujete cokoliv, můžete se spolehnout, že vám to dodáme tak rychle, jak jen to bude možné.
Objednejte si vzorky zdarma nebo si stáhněte 3D CAD modely.
Potřebujete poradit?
Kontaktujte naše obchodně-technické oddělení e-mailem na sales@essentracomponents.cz nebo se obraťte na naše obchodně-technické oddělení, které vám sdělí další informace o ideálním řešení pro váš projekt. Neváhejte a volejte na +420 545 221 660.