Gas Springs - Adjustable Force

Artikelnr.: 497819
497819

Auf Lager!

Bezeichnung
Menge
Preis pro Einheit
Optionen
Verstellbarkeit
:
Einstellbare Kraft
Ausgefahrene Länge
:
115,0 mm
Hublänge
:
40,0 mm
Dorndurchmesser
:
6,0 mm
Gewindegröße
:
M5 x 0.8
Preis pro
:
Paar
Zubehör inkludiert
:
4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
Stabmaterial
:
Stahl
Körperoberfläche
:
Epoxidpulverbeschichtung, schwarz
Oberfläche
:
Nitriert, schwarz
Gewindelänge
:
10,3 mm
VPE: 1

Beliebige Menge bestellen

1 : 87,41 € 5 : 83,04 € 10 : 78,67 € 15 : 74,30 € 20 : 69,93 €
essential solutions
delivered