Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Kaymaz Köpük bir yüzü yüksek güçlü kalıcı yapıştırıcıyla kaplanmış kaymaz bir köpük ürünüdür. Kaymayı önlemek için kontuar keçelerinde veya vitrinlerin dibinde kullanılır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kauçuk bazlı, kalıcı (Doğrudan morötesine maruz uygulamalar için tavsiye edilmez) Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 175F. Uygulama Alanları: Kontuar keçeleri. Fare altlıkları. Satış Noktası Stantları. Raf kaplaması. Küçük aletler. Büro ürünleri
Duraco Metal Shelf Tape®, geride çirkin köpük bant kalıntısı bırakmadan tabakasız yüzeylerden sökülebilen güçlü ve Çift Taraflı Yapışkan bir köpük bandı olarak mağazacılık ihtiyaçlarını karşıladığı yerinde sınanmıştır. Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde (doğrudan UV ışını için önerilmez). Raf Tarafındaki yapıştırıcı bir metal yüzeye yapıştığında köpük kalıntısı bırakmayacak şekilde, özel olarak formüle edilmiştir. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Fiyat Kanalı Eklentisi, Metal Raf Malzemesi, Depo/Antrepo: Konum Etiketleme, Mağazacılık Rafları, Metal Raf İşaretlemesi
Kalın Remo One, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük bloktur. Bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurmak için. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik işaretleme Geçici işaretleme. Geçici ve yarı kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık grafikler. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı bir yapıştırıcı, diğer yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcıya sahip çift taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı; Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme. Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Kalın Remo İki, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı yapışkan bir köpük bloktur. Her iki yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yapıştırıcımız çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik ve geçici işaretleme Geçici ve kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo Two is double sided adhesive foam tape that is removable on both sides. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme Tüketici Ambalajı. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Grafiklere bağlanmamış kitler
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahip, çift taraflı yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyon ve geçici işaretleme, Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri, Raf Teşhirleri ve Askılıkları, Kısa Rulolar her türlü promosyon ve geçici işaretleme barındıran kitlere dahil edilmek için idealdir.
Her iki yüzünde kalıcı yapıştırıcı bulunan kalın Twin Stick köpük blokları kalıcı bir 3 boyut etkisi bırakmakta kullanılabilir. Son derecede güçlü kauçuk bazlı yapıştırıcımız oluklu, sunta, ahşap, düşük yüzey enerjili plastikler, toz kaplı malzemeler ve morötesi kaplamalar dahil, birçok farklı yüzey türlerini birleştirmek üzere geliştirilmiştir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez) Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F; Uygulama Alanları. Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurma. 3 boyutlu etki katar. Vitrinlerin öne çıkmasını sağlar. Pop Out
Twin Stick Satış Noktası Stantlarınin ve işaretlerin montajında sektörün tercihidir. Esnek köpük taşıyıcı boşlukları doldurarak düzensiz yüzeylerin birleştirilmesine izin verir. Son derecede güçlü kauçuk bazlı yapıştırıcımız oluklu, sunta, ahşap, düşük yüzey enerjili plastikler, toz kaplı malzemeler ve morötesi kaplamalar dahil, birçok farklı yüzey türlerini birleştirmek üzere geliştirilmiştir.
Dubl Kote her iki yüzünde akrilik yapışkanla kaplanmış, çok amaçlı kullanılabilen çift taraflı bir köpük banttır. Manüel ve otomatik uygulamalar için idealdir. Boşlukları doldurmak için esnek, düzensiz yüzeyleri birleştirmek için elverişlidir. Oluklu, tahta, toz boya kaplamalı malzeme, cam ve düşük yüzey enerjili plastikler de dahil, çok sayıda yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk bazlı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 150F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1 libre. Uygulama Alanları. Geçici, yarı kalıcı ve kalıcı vitrinler, Plastik ekstrüzyonlar, Kablo yönetim kanalları, işaretler, Uç Kapakları, Başlıklar, Dokulu yüzey yapıştırma.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin