Menü Arama

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - 2 Yüzü Çıkarılabilir - Kalın Remo Two

Stokta

Kalın Remo İki, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı yapışkan bir köpük bloktur. Her iki yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yapıştırıcımız çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik ve geçici işaretleme Geçici ve kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sökülebilirlik Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
2,2711 TL - 2,2711 TL 11000 Stokta
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
22,0797 TL - 22,0797 TL 2875 Stokta
One Side Permanent;One Side Removable
38.1 mm
38.1 mm
38.1 mm
4,50 TL - 4,50 TL Üretimde
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
7,4906 TL - 7,4906 TL 328 Stokta
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
3,9007 TL - 3,9007 TL Üretimde
One Side Permanent;One Side Removable
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm White

471043

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm White

471069

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
2875 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Kalınlık
    38.1 mm
  • Toplam Genişlik
    38.1 mm
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm White

471058

Fiyat Aralığı
4,50 TL - 4,50 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm White

471053

Fiyat Aralığı
7,4906 TL - 7,4906 TL

Stok Seviyeleri
328 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm White

470768

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm