Menü Arama

Çift Taraflı Köpük Bant Parçaları - 1 Yüzü Çıkarılabilir - Kalın Remo One

Üretimde

Kalın Remo One, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük bloktur. Bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurmak için. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik işaretleme Geçici işaretleme. Geçici ve yarı kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık grafikler. Raf Teşhirleri ve Askılıkları

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
3,8586 TL - 3,8586 TL 6012 Stokta
1,8925 TL - 1,8925 TL Üretimde
15,8764 TL - 15,8764 TL 1200 Stokta
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm White

470773

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
6012 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    Sökülebilir
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm White

470758

Fiyat Aralığı
1,8925 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    Sökülebilir
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.7 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm White

470786

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Sökülebilirlik
    Sökülebilir
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Kalınlık
    51.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.1 mm