Menü Arama

Plastik Köşe Menteşeleri

Üretimde

Plastik Köşe Menteşeleri %30 Cam Elyaf Takviyeli poliamitten imal edilir; pim plastiktir (POM). Genel olarak hafif çelik panolarda kullanılır. Dahili erişim gerektiğinde, kapı pim sayesinde hızla sökülerek kolay erişim sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
1191 Stokta
Köşe Menteşesi 37.5 mm 8.5 mm GF PA

197201E


Stok Seviyeleri
1191 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    37.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.5 mm
  • Toplam Genişlik
    8.5 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    59.0 mm