Menü Arama

Yaprak Menteşeler - Kapak Plakalı, Geçmeli Montaj

Stokta

Bu Yaprak Menteşe çeşitleri altıgen veya havşalı deliklere geçirerek takılır. Vida kapağı, takılan vidayı korur ve estetik bir görünüm verir. PA Cam Elyaftan imal edilmiştir, 200 derecelik rotasyon açısı, bir POM rotasyon pimiyle sağlanarak sağlamlık ve aşınmaya karşı güç sunar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
251,8147 TL - 251,8147 TL 2878 Stokta
39.5 mm
Plastik
13.0 mm
38.0 mm
369,5735 TL - 369,5735 TL Üretimde
49.5 mm
Plastik
16.5 mm
48.0 mm
251,8147 TL - 251,8147 TL 10 Stokta
49.5 mm
Plastik
16.5 mm
48.0 mm
581,96 TL - 581,96 TL 506 Stokta
49.5 mm
Plastik
16.5 mm
48.0 mm
369,5735 TL - 369,5735 TL 10 Stokta
39.5 mm
Plastik
13.0 mm
38.0 mm
581,96 TL - 581,96 TL 10 Stokta
65.0 mm
Plastik
21.5 mm
63.0 mm
369,5735 TL - 369,5735 TL 30 Stokta
65.0 mm
Plastik
13.0 mm
63.0 mm
405,9053 TL - 487,0864 TL 750 Stokta
95.0 mm
Zinc Alloy
17.0 mm
15.0 mm
Menteşe 38.0 mm 39.5 mm Plastik

274404059935

Fiyat Aralığı
251,8147 TL - 251,8147 TL

Stok Seviyeleri
2878 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    9.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    39.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Menteşe 48.0 mm 49.5 mm Plastik

274496059935

Fiyat Aralığı
369,5735 TL - 369,5735 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    49.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
Menteşe 48.0 mm 49.5 mm Plastik

274404159935

Fiyat Aralığı
251,8147 TL - 251,8147 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    9.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    49.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
Menteşe 48.0 mm 49.5 mm Plastik

274656059935

Fiyat Aralığı
581,96 TL - 581,96 TL

Stok Seviyeleri
506 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    11.5 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    39.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    48.0 mm
Menteşe 38.0 mm 39.5 mm Plastik

274495059935

Fiyat Aralığı
369,5735 TL - 369,5735 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    9.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    39.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
Menteşe 63.0 mm 65.0 mm Plastik

274656159935

Fiyat Aralığı
581,96 TL - 581,96 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    65.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    21.5 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
Menteşe 63.0 mm 65.0 mm Plastik

274495159935

Fiyat Aralığı
369,5735 TL - 369,5735 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    15.0 mm
  • Toplam Kanat Uzunluğu
    65.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
Sıkıştırmalı Menteşe 15.0 mm 95.0 mm Zinc Alloy

493576

Fiyat Aralığı
487,0864 TL - 405,9053 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    15.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    95.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4