Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

IP rated Kvartsvarvslås med regel Trycklås

 (12 Produktserier)

Lista Rutnät

Blindregelspärrar - T-handtag

I lager I produktion

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjädrande kvartsvarvslås

I lager I produktion

Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.

  • IP65-klassat
  • Finish: rostfritt stål, svart pulverlackering eller kromplätering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjädrande kvartsvarvslås i miniformat

I lager I produktion

Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade kvartsvarvslås i plast

I lager I produktion

Kvartsvarvslås med fjäder är tillverkade av polyamid med 30 % glasfiberarmering. Det är ett lättare alternativ till våra formgjutna kvartsvarvslås av zinklegering.

I sortimentet finns ett urval låsalternativ, med huvud som 5 mm dubbelbits, 8 mm fyrkantiga, 8 mm trekantiga och skårade.

Låsen levereras med en låsmutter av metall, men en låsmutter av plast kan köpas separat.

  • Försluter enligt IP65-standard
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås

I lager I produktion

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås - Med vingvred och extra långt hölje

I lager I produktion

Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås - Med vingvred, låsbart med hänglås

I lager I produktion

Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås - Vingvred

I lager I produktion

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.

Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, PA, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Krom, naturfärgad, svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager I produktion

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås – enkel fixering

I lager I produktion

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regellås - låscylinder

I lager I produktion

Regelspärrar är utformade för att låsa och säkra paneler och luckor/dörrar med roterande regel (spärrnit) som låser genom att hålla fast ramen eller hållaren på baksidan.

De här låsen kan monteras utan verktyg, snabbt och lätt. De kan monteras på dörrar med vanliga tjocklekar och är perfekta för lätta åtkomsttillämpningar.

I sortimentet finns flera låsningstyper: huvudnyckel, likalåsande och olikalåsande.

  • Material: rostfritt stål och pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: svart och ofärgad (silver)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regellås med vingvred

I lager I produktion

Kamlås med vingknoppar är avsedda att låsa och säkra paneler och dörrar/luckor med en kvartsvarvs roterande kam (spärrhake). Kammen säkras genom att den ansluts till ramen eller hållaren på baksidan. Både vänster- och högermontering.

Sortimentet finns med olika material och tilltalande finish. De här kamlåsen är icke-låsande.

  • Material: pressgjuten zinklegering och polyamid (PA)
  • Ytbehandlingar: svart pulverlackering, kromplätering och ingen ytbehandling

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)