För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Kulmuttrar med fläns är en viktig komponent i kulskruvar. De är precisionsmekaniska komponenter som används i system med linjära rörelser. Dessa muttrar inkluderar, som namnet antyder, en fläns, som är en platt, utskjutande kant som sträcker sig från muttern och erbjuder ytterligare stöd och enkel montering.
Används i kombination med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har en snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
OBS! Om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.
Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Trycklås monteras på den bakre av två skjutdörrar i glas, och den inre stommen skjuts framåt för att förhindra att dörrarna öppnas. Låsen är perfekta för montrar som innehåller mycket värdefulla föremål och anslagstavlor med glasfront, då de har ett borrsäkert centrum.
Trycklås för skjutglasdörrar ger god säkerhet genom att de låser den undre skenan. Att låsa genom att trycka sparar tid i stressiga miljöer och låset i pressgjuten zinklegering har ett borrsäkert centrum för extra säkerhet.
Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta