För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(27 Produktserier)
Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.
Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Förskjutna kompressionslås med regel, med ställbart grepp 0-24 mm eller 24-26 mm. Finns som likalåsande, olikalåsande eller utan låsmekanism. Låsande modeller levereras med 2 nycklar per lås
De är lämpliga för paneltjocklek på upp till 2 mm och har estetiskt tilltalande handtagsdesign. Regeln, av formgjuten zinklegering, med svart pulverlackering för att se tilltalande ut.
Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.
Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.
T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
Kompressionslås med vingknopp används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 6 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
De vanliga kvartsvarvslåsen används till skåp och kapslingar som kräver vibrationskontroll. Huset är utrustat med en invändig fjäder för 1,5 mm kompression. En O-ring tätar mellan fjädern och drevet. I IP65-serien finns många olika kombinationer av material och ytbehandlingar och även ett urval greppomfång för att passa i många tillämpningar. Reglarna kan inte vridas längre än ett kvartsvarv tack vare stoppklacken.
Dessa kvartsvarvslås har en spärr som lyfts och återgår i läge när dörren stängs. Man kan välja vänster- eller högermontage med en 5 mm dubbelbitsskruvmejsel.
Det ställbara kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av krom eller av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 6 mm kompression och det finns 3 olika typer av reglar: platt, förskjuten eller djup. Regeln kan användas framåt eller bakåt och ger god kompression och ljudisolering. Finns med två hålbilder för 20,2 mm x 22,2 mm och 19,2 mm x 22,2 mm
Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs
Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.
Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
Dörrens förslutningsförmåga blir extra stark tack vare regelns inbyggda fjädrande spärr som ger extra låsning.
Modellen för sidomontering har fjädrande låsning. Reglarna kan monteras i alla riktningar, regel och hållare är markerade för korrekt riktning
Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.
Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Trycklås monteras på den bakre av två skjutdörrar i glas, och den inre stommen skjuts framåt för att förhindra att dörrarna öppnas. Låsen är perfekta för montrar som innehåller mycket värdefulla föremål och anslagstavlor med glasfront, då de har ett borrsäkert centrum.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta