För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
De här ID Xpansion-klämmorna är utformade för att hålla fast delar på en invändig diameter, för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar. Diametern kan ligga på från 4,1 mm till max 250 mm. Produkten kan också användas som dorn på en svarv.
Den låga profilen passar för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas. Kan klara flera delar per hub för arbetsstycken eller fästplatta och är lätt att få att arbeta fram rätt storlek på en svarv eller fräs.
Sexkantsnyckel, hydrauliska dragcylindrar eller ett hastighetsblock används för att installera och spänna det. Stomme av mjukt stål och används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta