För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Ett sortiment manipuleringssäkra etiketter med matt yta som går att skriva på och som finns i stansade bitar.
I utbudet finns alternativ som inte lämnar märken och sådana som visar tydligt att säkerheten är bruten. Etiketterna är lätta att dra av från sitt underlagspapper.
Tack vare de här etiketterna ser man snabbt och lätt om något har öppnats. En enkel och prisvärd metod för att förhindra stöld och för att man ska känna sig trygg.
Våra förseglingar för el- och vattenmätare är särskilt utformade för att ge bevis på manipulation eller intrång i en stor mängd mätare eller föremål som kräver en väldigt tunn trådförsegling. Tråden kan dras igenom små och krångliga öppningar och låses på plats med stommen.
Våra förseglingar för trånga utrymmen är särskilt utformade för att visa på manipulation eller intrång i en stor mängd tillämpningar som kräver en väldigt smal försegling. Vi erbjuder en stor mängd färger och en utformning som gör dem enkla att montera med en hand.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
En unik plast som är synnerligen lämplig för tillverkning av plastprodukter för kallbearbetning, till exempel icke-syntetiska blyförseglingar.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Våra säkerhetsförseglingar förseglar plastcontainrar på ett sätt som visar om manipulering skett och ger extra nivå av säkerhet mot stölder och föroreningar.
Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Detta sortiment av förseglingar finns i ett urval av storlekar och stilar, däribland; kabellås, EZE-försegling, släta grepp och metallås.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta