För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Glaspackningar med S-profil är lätta att passa in och används främst för att täta fönster och inspektionsluckor. Används vanligen för lättare tillämpningar och passar utmärkt för glas- eller akrylskivor som inte utsätts för högt tryck eller vädrets makter. Toleranser ISO 3302-1 1996 Klass E-2. Övriga glaspackningar i sortimentet är lätta att applicera och ger effektiv tätning mot väder och vind. Packningarna kan användas på platser med höga påfrestningar från miljön. Denna serie glaspackningar är tillverkad av massiv svart EPDM.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta