För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Lokaliseringsbussningar fungerar i linje med One-Touch fästelement för att exakt positionera och rikta in komponenter. De ger ett säkert och exakt sätt att hitta och hålla föremål på plats.
Avsedda att erbjuda ett exakt sätt att hitta och hålla föremål på plats, såväl som säker fästning av paneler och överdrag. Spännbussningar kan å andra sidan fungera som mottagare för One-Touch fästelement. One-Touch fästelement kan installeras utan behov av bussningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Det finns två varianter tillgängliga, var och en med en distinkt monteringsstil.
En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. För var och en av dem finns det en monteringstyp. Skruvmonteringstypen med borrade hål eller självhäftande montering har en kontur av skruvhålets placering, inte borrad.
De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbar och slitstark.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
One-Touch Fästelement med dragklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning. Lätt att ta bort och flytta samtidigt som anslutningen hålls på plats.
Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas. Metallbasen är på ena sidan av fästet, medan dragklämman sitter på den andra. När de två komponenterna är sammanfogade ansluts dragklämmans mekanism med föremålet och håller det säkert på plats. Dra isär de två halvorna för att frigöra föremålet med hjälp av dragklämmans mekanism, vilket görs enkelt med en enda beröring.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. De kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch Fästelement med snabbkoppling som fälls in är perfekt för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
Den har en one-touch reglel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps, vilket gör att klämman kan klämma fast eller släppa på ett säkert sätt. För att göra detta medan spaken är avstängd vrider du den till på-läget. När du hör ett klick är det helt fastspänt. För att släppa, vrid tillbaka handtaget till avstängt läge.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kullåsning är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
Uppbyggda av tre delar: stomme, fjäder och kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när det trycks ned frigörs det från kroppen och släpper fästet. Kullagret säkrar fästelementet när det trycks tillbaka in i stommen.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch Fästelement med kultkving är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
Uppbyggda av en stomme, fjäder och kullager. Fjädern håller kullagret på plats och när det trycks ned kommer det i kontakt med föremålet som ska spännas fast och låser det stadigt på plats. När fästet dras igen släpper kullagret föremålet, vilket gör att det enkelt kan tas bort.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. De kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch Fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
Består av en stomme, en fjäder och en kam. Fjädern håller kammen på plats, och när spaken dras 45 º ur läge, svänger den runt en vridpunkt för att säkert låsa fast eller frigöra. Kammen kopplas ur när fästet dras igen, vilket gör att föremålet enkelt kan tas bort.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
Stigplattor är mekaniska komponenter som används tillsammans med skjutlås för att höja och stödja andra komponenter eller föremål. Det finns två varianter i det här sortimentet: en som är rektangulär och en som är kvadratisk.
Används för att öka den låsande ytans höjd, vilket gör den mer tillgänglig och enklare att använda. De är korrosionsbeständiga, garanterar långvarig prestanda även i tuffa miljöer, och håller sig på plats och rör sig inte under användning.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta