Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tryckmontering Ändskydd för rör Rörkåpor och -pluggar

 (9 Produktserier)

Lista Rutnät

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager I produktion

Våra avfasade skydd är designade för användning tillsammans med ett stort sortiment av rör. De avfasade skydden i kombination med rörpluggar i tillhörande storlekar ger optimalt skydd och rörförslutning. De avfasade skydden i stål håller rörpluggen på plats vid hantering, transport och förvaring. Det avfasade skyddet monteras enkelt genom att trycka fast det på röränden och hamra igen klämsystemet. Rörpluggen har ett djup på minst 100 mm för att kunna ta emot en krankrok. Finns med korrosionshämmare för att skydda insidan av röret från fuktskador. Vi rekommenderar att du kontaktar vårt kontor för att välja ett klämsystem som passar dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibelt rörlock

I lager I produktion

Våra flexibla rörlock innehåller en stor mängd större storlekar. Det flexibla PE-materialet gör dem lättare att trä på rören.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Förstärkta rörlock

I lager I produktion

Dessa kraftiga rörlock passar för nominella rörstorlekar, de är prisbilliga men av mycket god kvalitet. De är tillverkade av svart eller gul polyeten. Invändiga ribbor ger god passning och släpper efter att tryck byggts upp. Locken finns med och utan lufthål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Försänkta rörlock

I lager I produktion

Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.

I vårt sortiment finns två olika material att välja på. LDPE-alternativet (lågdensitetspolyeten) i svart är lämpligt för kraftiga tillämpningar. Det är resistent mot temperaturer från -30 upp till +60 grader Celsius. Polyeten-alternativet (PE) i gult är mycket flexibelt. Det mjuka materialet gör det lätt att passa större rörstorlekar.

  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer:frånDN 150upp tillDN 1000.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och polyetylen (PE)
  • Färger: svart och gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager I produktion

Den breda flänsen på dessa koniska lock och pluggar av LDPE ger ett bättre skydd och enklare demontering. Koniska lock och pluggar med bred fläns kan användas som både lock och plugg, och ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Vår serie finns i blått och rött.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

I lager I produktion

De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Koniska lock och pluggar – Standard

I lager I produktion

Koniska lock/pluggar är utformade så att varje del täcker flera ytterdiametrar eller pluggar flera innerdiametrar. Det hållbara materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ribbade rörpluggar

I lager I produktion

Ribbade rörpluggar finns i två varianter med flexibla ribbbor i olika diameter för att passa till en mängd olika varianter av NPT- och borrör. Den raka väggen vid pluggens ytterdiameter ger säker friktionspassning gentemot rörets innerdiameter, och utmärkt skydd mot föroreningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rörskydd av standardstorlek

I lager I produktion

Ett sortiment skyddslock avsedda för rör av standardstorlek, finns till låg kostnad men med finish av hög kvalitet. Våra skyddslock avsedda för rör av standardstorlek finns i LDPE och böjlig PE, och för en lång rad storlekar.

De här formgjutna locken är avsedda att gripa över rörens ytterdiameter för att förhindra att främmande ämnen tränger in i samband med förvaring och transport. De kan snabbt och lätt monteras och tas bort, antingen för hand eller med automatiserad utrustning.

I sortimentet finns lock med invändiga räfflor som ger god passning och bidrar till att frigöra uppbyggt lufttryck. Vi har dessutom lock med ett litet lufthål. Lufthålet gör att locket kan passas ordentligt över röret, och bidrar till att släppa ut luft.

  • Material: Linjär och lågdensitetspolyeten (LLDPE och LDPE), polyvinylklorid (PVC) och böjlig polyeten (PE)
  • Färger: svart, grå, röd och gul
  • Uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)