Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tryckmontering För stolar och möblelfinish Rörinsatser

 (22 Produktserier)

Lista Rutnät

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager I produktion

Kvadratiskt gängat rör används för att skydda mot vassa kanter på röret och för att ge en estetisk finish. Rörinsatsen som trycks i är försedd med en gänga för att möjliggöra justering av en fot eller ett länkhjul. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Designad för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul, glidfötter eller andra externa komponenter.

Kvadratiska metallgängade insatser finns i en mängd olika alternativ: Metallgängade insatser, standard, kvadratiska, metall, extra kraftiga kvadratiska insatser och horisontella insatser för fyrkantiga rör.

  • Material: Gjuten aluminiumlegering, PA, nylon, HDPE, stål, HIPS, HDPE med metallinsats
  • Färg: Naturfärgad, svart, grå, zink

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fyrkantiga insatser och glidfötter

I lager I produktion

Fyrkantiga insatser och glidfötter är en typ av efterbehandlingsprodukt som används för kvadratiska rörformade produkter. De är designade för att ge en tättslutande anslutning på en mängd olika rörformade produkter och kan hjälpa till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt skydda röret från yttre element. Används vanligtvis i olika applikationer, inklusive möbler, butiksinventarier och industriell utrustning.

Den finns i en mängd olika alternativ och stilar: vanliga kvadratiska ribbade insatser, lätta kvadratiska insatser och kvadratiska insatser i krom.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butyrat, HIPS, stål, TPR
  • Färg: Vit, svart, mellangrå, silver, genomskinlig, blå, röd, gul, brun, grön, mörkgrå, grå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fyrkantiga rörkopplingar

I lager I produktion

Kopplingar för kvadratiska rör används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fötter för gånghjälpmedel - Gummi

I lager I produktion

Perfekt för vanliga rörstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfot med fjäderinsats

I lager I produktion

Glidfötter med fjäderinsats är utformade i ett stycke för att underlätta applicering. Glidfötter som trycks på, har rund profil och finns i olika material och olika typer av basyta beroende på ändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter av Teflon, skruvmontering

I lager I produktion

Glidfötter av teflon fästs med skruv för starkt grepp mot monteringsytan. Ett hål på 4,5 mm diameter utgör ingång för skruven utan att brickan skadas. Stålbrickan är belagd med PTFE för maximala glidegenskaper.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Horisontella insatser för rektangulära insatser

I lager I produktion

Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.

Detta sortiment med horisontella insatser är utformade för rektangulära rör, och ger tillämpningen en snygg och prydlig finish.

Det finns fyra alternativ att välja bland för att passa olika sorters sammanfogning. Dessa är:

Typ 1 har 1 nivå och 2 riktningar
Typ 2 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga upptill
Typ 3 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga nedtill
Typ 4 har 1 nivå, 2 riktningar och 2 gängor

  • Material: nylon
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Krompläterade rektangulära insatser

I lager I produktion

Krompläterade rektangulära insatslock kromade rektangulära insatser är två olika alternativ för kromad yta på insatserna. De krompläterade locken är räfflade för enkel montering och positiv passning och ett krompläterat lock ger ett förbättrat estetiskt utseende. De passar för en väggsektion på 1.0-2.0 mm. De kromade insatserna ger en lika snygg yta och har en högglansig ytbehandling i krom. De finns med ytbehandlingar i både krom och mörkt krom.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvadratiska kupade insatser

I lager I produktion

Välvda fyrkantiga insatser ger en snygg yta på rörformiga produkter av hög kvalitet

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvadratiska vinklade insatser

I lager I produktion

Vinklade fyrkantiga insatser är enkla att montera och håller länge. De är perfekta för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot ytan i vinkel

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ovala insatser och glidfötter

I lager I produktion

Rörinsatser som har en oval design är idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.

Dessa insatser används vanligtvis i möbler och skåptillverkning och placeras i ändarna på ovala rör, såsom stols- och bordsben. De är idealiska för populära storlekar och mått.

Vårt sortiment har ett antal alternativ som möjliggör enkel montering och borttagning, och en säker fixering. Ribbade alternativ finns, som ger enkel införing och en bra passform. Vi har också mer estetiskt tilltalande alternativ med ytbehandling i krom för ett förbättrat utseende.

Med lång livslängd och hållbarhet hittar du garanterat en insats för nästa projekt.

  • Material: Polyeten (PE) och akrylnitril-butadien-styren (ABS)
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Ytbehandlingar inkluderar: Krompläterad, polerad och textur

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

I lager I produktion

Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära insatser och glidfötter

I lager I produktion

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

I vårt omfattande sortiment finns flera olika storlekar och färger.

  • Material: Polyamid (PA), polyeten (PE), lågdensitets polyeten (LDPE) och högdensitets polyeten (HDPE)
  • Färger: svart, blå, brun, grön, grå, röd, silver, vit och gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära insatser och glidfötter - Lätta

I lager I produktion

Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör. När de är på plats i röränden får den färdiga produkten en snygg och prydlig utsida.

De är räfflade för enkel montering och god passform. De här insatserna skyddar ytan och förhindrar smuts och andra föroreningar från att tränga in i röret.

  • Material: polyeten
  • Färg: svart
  • Storlek = 1,0 till 2,0 mm

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda glidfötter

I lager I produktion

Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda gängade insatser

I lager I produktion

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda gängade insatser - metall

I lager I produktion

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter

I lager I produktion

Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende. De kan också användas som rörfötter, vilket ger en bas för att förhindra repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.

Denna serie är för metriska gängor och erbjuder snabb och enkel montering. Insatsen har en räfflad skaftdesign som ger extra bra greppkraft.

  • Material: Polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Ytbehandlingar: Polerad och textur
  • Färger: svart, grå och vit

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter - Kromad yta

I lager I produktion

Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende. Den högkvalitativa ytbehandlingen är idealisk för produktpresentation.

Den runda insatsen har ett ribbat skaft, som gör det enkelt att sätta i. Detta ger också god gripkraft för att hjälpa till att hålla kvar insatsen i monteringen.

  • Material: Akrylnitril-butadien-styren (ABS) och polyeten (PE)
  • Ytbehandling: Krompläterad
  • Färger: Svart och silver

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter med stålbas

I lager I produktion

Dessa runda insatser är tillverkade av svart polyamid (PA) och levereras med bas av stål, perfekt för golv med heltäckningsmatta. Klar för att tryckas på plats och finns som styva eller ledade.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda rörinsatser

I lager I produktion

Runda rörinsatser, lämpliga som skydd och avslutning av rörändar. Insatsen som trycks i är antingen räfflad för maximalt grepp eller med slätt skaft för smidig applicering. Olika material och färger för att passa olika tillämpningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

RÖRKOPPLINGAR

I lager I produktion

Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)