Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Spaklås Stål Regellås

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Infällda kompressionslås

I lager I produktion

Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Lyft och vrid Kompressionslås

I lager I produktion

Kompressionslås av typen lyft och vrid, idealiskt för skåp som behöver bättre tätning vid vibrationer. Låsen ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Utskärningen för dessa är 16,5x13,7 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regelspärrar - Lyft och vrid

I lager I produktion

Regellås, enkla att använda, bara lyft och vrid så spänns regeln åt. De är lätta att montera med bygel eller snäpp-fäste.

Reglarna är praktiska eftersom handtaget har låg profil som fälls in när det inte används. Greppet är också lätt att justera. I sortimentet finns många modeller med en mängd unika egenskaper. Reglarna av typen Lyft-och-vrid kan användas i en mängd sammanhang, inomhus och utomhus, som till exempel för elpaneler, maskinhuvar, järnvägs- och byggnationsutrustning med flera.

De varianter som finns i sortimentet är bl.a. kompressionslås med 5 mm närvarande kompression, svänghandtag i olika storlekar med fjäderbelastad patentlåsfunktion, med tryckknappsalternativ samt helt i metall. Även killås ingår, med optimal funktion vid vibrationer och trepunkts spärrhakar med integrerad växelmekanism för spärr på flera punkter.

Egenskaper

  • Varianter för höger och vänster
  • Varianter som säljs med och utan reglar och eller spår
  • Låsningsalternativ: Utan nyckel, likalåsande (även högsäkerhetsalternativ), CH751-låsning, EU-nyckel, olikalåsande, 5 mm dubbelbit samt hänglåsmodell
  • Två nycklar levereras med varje lås (när tillämpligt)
  • Låsningsalternativ med en kåpa av rostfritt stål (dammskydd)

Specifikationer
  • Material: zinklegering och polyamid 6, 30 % glasarmerad
  • Kammaterial: stål och polyamid 6, 30 % glasarmerad
  • Bussnings-/tätningsmaterial: Gummi/polyuretan (PU)
  • Ytbehandlingar: matt, pulverlackering, krom- och zinkplätering
  • Färger: ofärgad (silver) och svart
  • Klassningsalternativ DIN-EN ISO 1043-1 och DIN-EN 1774
  • Klassningsalternativ IP65 och IP54
  • Klassningsalternativ NEMA 4
  • RoHS-förenliga alternativ

För önskad färg eller annan cylinder och spåralternativ, välkommen att kontakta Essentra idag.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)