Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

NEMA Metall Regellås

 (9 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjädrande kvartsvarvslås

I lager I produktion

Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.

  • IP65-klassat
  • Finish: rostfritt stål, svart pulverlackering eller kromplätering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Förskjutna kompressionslås med regel

I lager I produktion

Förskjutna kompressionslås med regel, med ställbart grepp 0-24 mm eller 24-26 mm. Finns som likalåsande, olikalåsande eller utan låsmekanism. Låsande modeller levereras med 2 nycklar per lås

De är lämpliga för paneltjocklek på upp till 2 mm och har estetiskt tilltalande handtagsdesign. Regeln, av formgjuten zinklegering, med svart pulverlackering för att se tilltalande ut.

  • Monteras med M5-skruv (ingår ej)
  • Ger bra packningskompression
  • Lättanvänt kompressionslås
  • Avtryckare: utanpåliggande, i nivå och centrerad.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kompressionslås - T-handtag

I lager I produktion

T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås

I lager I produktion

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås - Med vingvred och extra långt hölje

I lager I produktion

Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås - Med vingvred, låsbart med hänglås

I lager I produktion

Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås - Vingvred

I lager I produktion

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.

Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, PA, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Krom, naturfärgad, svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regelspärrar - Lyft och vrid

I lager I produktion

Regellås, enkla att använda, bara lyft och vrid så spänns regeln åt. De är lätta att montera med bygel eller snäpp-fäste.

Reglarna är praktiska eftersom handtaget har låg profil som fälls in när det inte används. Greppet är också lätt att justera. I sortimentet finns många modeller med en mängd unika egenskaper. Reglarna av typen Lyft-och-vrid kan användas i en mängd sammanhang, inomhus och utomhus, som till exempel för elpaneler, maskinhuvar, järnvägs- och byggnationsutrustning med flera.

De varianter som finns i sortimentet är bl.a. kompressionslås med 5 mm närvarande kompression, svänghandtag i olika storlekar med fjäderbelastad patentlåsfunktion, med tryckknappsalternativ samt helt i metall. Även killås ingår, med optimal funktion vid vibrationer och trepunkts spärrhakar med integrerad växelmekanism för spärr på flera punkter.

Egenskaper

  • Varianter för höger och vänster
  • Varianter som säljs med och utan reglar och eller spår
  • Låsningsalternativ: Utan nyckel, likalåsande (även högsäkerhetsalternativ), CH751-låsning, EU-nyckel, olikalåsande, 5 mm dubbelbit samt hänglåsmodell
  • Två nycklar levereras med varje lås (när tillämpligt)
  • Låsningsalternativ med en kåpa av rostfritt stål (dammskydd)

Specifikationer
  • Material: zinklegering och polyamid 6, 30 % glasarmerad
  • Kammaterial: stål och polyamid 6, 30 % glasarmerad
  • Bussnings-/tätningsmaterial: Gummi/polyuretan (PU)
  • Ytbehandlingar: matt, pulverlackering, krom- och zinkplätering
  • Färger: ofärgad (silver) och svart
  • Klassningsalternativ DIN-EN ISO 1043-1 och DIN-EN 1774
  • Klassningsalternativ IP65 och IP54
  • Klassningsalternativ NEMA 4
  • RoHS-förenliga alternativ

För önskad färg eller annan cylinder och spåralternativ, välkommen att kontakta Essentra idag.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ställbara T-handtag med kompression

I lager I produktion

Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)