Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Kvartsvarvslås med regel Regellås

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Blindregelspärrar - L-handtag

I lager I produktion

Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Blindregelspärrar - T-handtag

I lager I produktion

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade kvartsvarvslås i plast

I lager I produktion

Kvartsvarvslås med fjäder är tillverkade av polyamid med 30 % glasfiberarmering. Det är ett lättare alternativ till våra formgjutna kvartsvarvslås av zinklegering.

I sortimentet finns ett urval låsalternativ, med huvud som 5 mm dubbelbits, 8 mm fyrkantiga, 8 mm trekantiga och skårade.

Låsen levereras med en låsmutter av metall, men en låsmutter av plast kan köpas separat.

  • Försluter enligt IP65-standard
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås

I lager I produktion

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås i plast med snäppfäste

I lager I produktion

Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regellås - låscylinder

I lager I produktion

Regelspärrar är utformade för att låsa och säkra paneler och luckor/dörrar med roterande regel (spärrnit) som låser genom att hålla fast ramen eller hållaren på baksidan.

De här låsen kan monteras utan verktyg, snabbt och lätt. De kan monteras på dörrar med vanliga tjocklekar och är perfekta för lätta åtkomsttillämpningar.

I sortimentet finns flera låsningstyper: huvudnyckel, likalåsande och olikalåsande.

  • Material: rostfritt stål och pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: svart och ofärgad (silver)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regellås med vingvred

I lager I produktion

Kamlås med vingknoppar är avsedda att låsa och säkra paneler och dörrar/luckor med en kvartsvarvs roterande kam (spärrhake). Kammen säkras genom att den ansluts till ramen eller hållaren på baksidan. Både vänster- och högermontering.

Sortimentet finns med olika material och tilltalande finish. De här kamlåsen är icke-låsande.

  • Material: pressgjuten zinklegering och polyamid (PA)
  • Ytbehandlingar: svart pulverlackering, kromplätering och ingen ytbehandling

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)