För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Dessa regellås passar för skyltskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar och olika greppomfång för att passa diverse tillämpningar.
Dessa lås är perfekta för skjutdörrar av glas. I utbudet finns alternativ för likalåsande och olikalåsande samt olika installationsalternativ.
Denna serie lås är idealiska för möbler, utdragslådor och skåp av trä. Elegant design och finish för ett tilltalande yttre. Ett urval med likalåsande och olikalåsande erbjuder val av säkerhetsnivå.
Skåplås är ett skåplås i stål som har en stomme av plast. De är lämpliga för kraftiga tillämpningar som stålskåp, spanjolettmonteringen är enkel tack vare den specialkonstruerade fästplattan. Stommen som kan klämmas fast gör det enkelt att installera delen. Ett dammskydd i rostfritt stål är också inkluderat och låsen kan fås med lika eller olika låsning
Trycklås monteras på den bakre av två skjutdörrar i glas, och den inre stommen skjuts framåt för att förhindra att dörrarna öppnas. Låsen är perfekta för montrar som innehåller mycket värdefulla föremål och anslagstavlor med glasfront, då de har ett borrsäkert centrum.
Trycklås för skjutglasdörrar ger god säkerhet genom att de låser den undre skenan. Att låsa genom att trycka sparar tid i stressiga miljöer och låset i pressgjuten zinklegering har ett borrsäkert centrum för extra säkerhet.
Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta