För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Kantlist täcker vassa eller känsliga kanter och hörn för ett ökat skydd och förbättrad säkerhet. Det flexibla materialet är enkelt att applicera på oregelbundna former.
En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, långtradardörrar och järnvägsgods.
Dessa bultförseglingar har en insats på 18 mm och ett stifthuvud som håller förseglingen tryckt mot spärren när plastkåpan avsiktligt eller oavsiktligt avlägsnas.
Sortimentet innehåller olika alternativ, inklusive stift med eller utan beläggning. Stiftet med beläggning har ett extra lager färg som ger det ett extra lager av skydd mot hack och skador. Bultförseglingen har också ett fäste för etiketter.
Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Bultförseglingens rör är tillverkat av högkvalitativt ABS-material, som drar fördel av slagtålighet och även indikerar tecken på manipulering.
Ett sortiment manipuleringssäkra etiketter med matt yta som går att skriva på och som finns i stansade bitar.
I utbudet finns alternativ som inte lämnar märken och sådana som visar tydligt att säkerheten är bruten. Etiketterna är lätta att dra av från sitt underlagspapper.
Tack vare de här etiketterna ser man snabbt och lätt om något har öppnats. En enkel och prisvärd metod för att förhindra stöld och för att man ska känna sig trygg.
Skyddsnät av plast levereras på rulle i en standardtjocklek eller kraftig tjocklek. Båda kan enkelt appliceras eller tas bort. Fångar inte in eller håller kvar fukt. Sträcker sig och lindar tätt runt nästan vilken form som helst.
Våra förseglingar för el- och vattenmätare är särskilt utformade för att ge bevis på manipulation eller intrång i en stor mängd mätare eller föremål som kräver en väldigt tunn trådförsegling. Tråden kan dras igenom små och krångliga öppningar och låses på plats med stommen.
Våra förseglingar för trånga utrymmen är särskilt utformade för att visa på manipulation eller intrång i en stor mängd tillämpningar som kräver en väldigt smal försegling. Vi erbjuder en stor mängd färger och en utformning som gör dem enkla att montera med en hand.
Våra förseglingar med fast längd i metall ger ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka manipulering eller intrång. Produkten har en platt rem som låser säkert vid en förutbestämd längd och kräver ett kapverktyg för att avlägsnas.
Våra förseglingar med fast längd ger ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka manipulering eller intrång. Produkterna har en platt rem som låses säkert vid en förutbestämd längd.
Våra hänglåsförseglingar används för att säkra varor under transport och visar om manipulering eller intrång inträffat – vilket ger dig sinnesfrid under frakt.
Förseglingen kan endast tas bort med avbitare (säljs separat). Dessa förseglingar är ett billigt och säkert engångsalternativ till konventionella hänglås. De är gjorda av manipuleringssäkert transparent material.
Inspektionsfönster gör att räknare, urtavlor och instrument kan ses från utsidan. Den medlevererade tätande O-ring hindrar smuts och fukt från att tränga in i maskineriet genom inspektionsfönstret.
Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.
Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat). Den icke förformade kabeln repas upp när den skärs av för att förhindra manipulering.
Motsvarar ISO17712:2013 och C-TPAT med kabeldiameter på 3,5 och däröver.
Våra kabelförseglingar i plast kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.
Förseglingen har en förbättrad låsmekanism och manipuleringssäkra funktioner. Förseglingen har också mycket hög draghållfasthet, med alternativen; 120 kg (1,5 mm i diameter) och 150 kg (2,0 mm i diameter).
Kantskydd ökar styrkan vid stapling, stabiliserar och stöder produkter vid transport, hantering och förvaring. Våra skydd finns i en mängd material och varianter för att skydda plastremmar och exponerade hörn.
Hörnskydd täcker vassa eller känsliga hörn för att skydda dem mot skador vid transport och förvaring. Skydden finns som standard, öppna, expanderbara, kraftiga och med 3 olika hörnvarianter.
En unik plast som är synnerligen lämplig för tillverkning av plastprodukter för kallbearbetning, till exempel icke-syntetiska blyförseglingar.
Våra säkerhetsförseglingar förseglar plastcontainrar på ett sätt som visar om manipulering skett och ger extra nivå av säkerhet mot stölder och föroreningar.
Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Detta sortiment av förseglingar finns i ett urval av storlekar och stilar, däribland; kabellås, EZE-försegling, släta grepp och metallås.
Våra åtdragbara förseglingar med hullingförsedda remmar ger en indikation på manipulering eller intrång, och greppar tag i hala material. Produkterna har remmar som är perfekta för att greppa hala material på ett säkert sätt. Ett stort sortiment med olika draghållfastheter och alternativ för avrivning gör dem perfekta för en mängd tillämpningar.
Våra åtdragbara förseglingar med släta remmar ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar. Produkterna har remmar som är enkla att montera och kan dras åt till önskad diameter. Ett stort sortiment med olika draghållfastheter och alternativ för avrivning gör dem perfekta för en mängd tillämpningar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta