För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
Tack vare deras höga koercivitet passar ferritmagneterna för en mängd olika tillämpningar. De runda magneterna är magnetiserade med multipla poler på ena sidan. De kan användas till reedbrytare, fästanordningar som t.ex. magneter med stålhölje, säkerhetssystem, audio/videosystem och mycket mer. Sortimentet innefattar två typer; den ena är en vanlig skivform och den andra en ring med ett 5 mm försänkt hål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta