För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.
Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.
Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.
These Spherical Seat Washers have a surface that is slightly convex or concave. Used with nuts or bolts to compensate for misalignment between mating surfaces, maintaining a secure connection and preventing harm to the fasteners or components they secure.
It spreads the load and ensures uniform pressure distribution between the fastener and the surface. As they respond to surface imperfections, they prevent stress concentrations, lowering the likelihood of damage or failure and ensuring overall assembly stability and dependability.
These washers' improved load-bearing capability suits them for applications involving heavy loads or dynamic stresses, offering greater strength and longevity to the assembly. As a result, they are often used in machinery, structural assemblies, and automotive applications.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta