För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(11 Produktserier)
De här vagnarna med öppna linjära bussningar med kullager används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Får bara användas tillsammans axlar av härdat stål och kullagren gör att vagnen rör sig jämnt utmed skenan. De är särskilt praktiska i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
Dessa standardvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och där exakt linjär rörelse krävs. De ger precision, stabilitet och tillförlitlighet. Deras stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Vagnarna levereras separat från skenorna och monterade på atrappblock. För att placera vagnen på skenorna, rikta in atrappblocket mot skenans ände och för på den glidande. Används i många tillämpningar, exempelvis utrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.
Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
"Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.
Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
These low-profile unflanged carriages are linear bearings used for heavy-duty and precise linear motion applications. They give precision, stability, and dependability. The four row contact with the mating rail offers the same load capacity capabilities regardless of the load pressing into the carriage or hanging from it.
The unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top. The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system. It also ensures the balls remain in place should the carriage be removed from the rail in error.
Its low profile provides an even smaller compact solution when compared again the standard unflanged linear carriages. It is used in many applications, including special purpose equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.
Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.
Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
Dessa mini-vagnar utgör en kompakt och mångsidig lösning för att uppnå exakt linjär rörelse i tillämpningar i mindre skala. De är perfekta för tillämpningar där exakt placering och flytande rörelse i begränsade platser krävs tack vare att de är små, eller, eftersom de är av rostfritt stål, i tillämpningar där korrosionsresistens krävs.
Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar. De här skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft. Kan klara höga vikter, är resistent mot korrosion och tåligt mot slitage.
Vagnar levereras med en atrappskena av plast. Vagnen monteras genom att atrappskenan förs ända fram till änden av den riktiga skenan där vagnen förs glidande från den ena till den andra. Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
De här Quadro-vagnarna är slutna, med självinriktande kullager, två inbyggda tätningar och ett smörjhål. De håller korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.
Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan. Den fördelar lasten enhetligt över hela vagnen, vilket minimerar deformering och maximerar styvhet, sänker risken för vibration och håller pålitlig prestanda även i tillämpningar med höga hastigheter.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Men, genom att ersätta kulhållare, ändplattor och tätningar kan den klara temperaturer på upp till +120 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta