Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

NPT Gängor Lätt att avlägsna

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Kåpor med fläns

I lager I produktion

Flänslock är utformade för att skydda gängorna på pinnbultar. De används inom bil- och tillverkningsindustrin för skydd i allmänhet. Flänsarna på profilerna har olika storlekar vilket gör att hylsnycklar går att använda utan att skyddet tas av. Vi har ett urval material, inklusive LDPE, TPR, PVC och silikon. I serien finns också färgerna natur, rött och svart samt många storlekar för att passa dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kåpor med rivtunga

I lager I produktion

Kåpor med rivtunga är en standardproduktr, klara att användas och du kan därför tillgodose kundernas behov utan att onödig tid går till spillo.

Kåpor med rivtunga går snabbt att placera på och ta bort. De utgör en snabb lösning och är lätta att både placeras och tas bort vid många användningsområden, exempelvis viktiga hydraulslangar och -rör, till exempel för olja och andra vätskor runt fordon och maskiner. Detta gör dem det perfekta valet vid tillverkning av specialfordon och i andra fordons- och tillverkningssektorer.

Kåpor med rivtunga hjälper också till att skydda slang- och rörändar under transport och förvaring. De skyddar mot skador, smuts, fukt och annan inträngning. De här kåporna är synnerligen mångsidiga och kan användas i en rad tillämpningar. De finns med olika gängning, inklusive BSP, GAS, UNF, JIC och NPT.

Kåporna är tillverkade lågdensitetspolyeten (LDPE) och har en enkel dragtunga som gör att de enkelt kan lossas och snabbt tas bort. Eftersom kåpor med rivtunga enkelt kan avlägsnas från den hydrauliska rördragningen går demonteringen snabbare. Bara genom att man drar i tungan öppnar sig kåpan och dras av.

LDPE-materialet är tåligt och böjligt. De har många av de fördelar som PVC-kåpor har, t.ex. mekanisk integritet och renhet.

  • Färger: Blå, natur och gul
  • Förenligt med RoHS

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)