Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kabelsko med bulthål Tryckmontering Flänsskydd

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager I produktion

Flänsskydd med tappar, ger heltäckande skydd, även av borrhål vid tillämpningar under högt tryck. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål med god passning.

Tillverkade av ett prisvärt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns lämpliga skydd för SAE-kod 61 (3000 till 5000 PSI) och SAE-kod 62 (6000 PSI).

  • Material: polyeten (PE)
  • Färger: blå och röd

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)