Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Lågt huvud Avlyftbara gångjärn SKALLSKRUVAR

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Skallskruvar - Lågt huvud

I lager I produktion

De här skallskruvarna har sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor. De här skallskruvarna finns med två varianter av lågt huvud.

Det första av de här alternativen bidrar till att mindre utrymme krävs för skruvarnas skallhöjd, alltså behövs ingen försänkning, till skillnad från för skruvar med platt huvud (försänkta skruvar). Det andra alternativet har extremt låg profil och behöver ett försänkt hål. De här skruvarna är lämpade för maskiner och utrustning där utrymmet är minimalt.

Skallskruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 350 N/mm² and 400 N/mm² (except for M2 - 220 N/mm²)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)