För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.
Avlyftbara platta gångjärn i metall gör det enkelt och snabbt att lyfta av en dörr, eftersom gångjärnet har en rotationsvinkel på 180 grader. Varianter för vänster och höger finns.
Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta