För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(12 Produktserier)
Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.
Avlyftbara platta gångjärn i metall gör det enkelt och snabbt att lyfta av en dörr, eftersom gångjärnet har en rotationsvinkel på 180 grader. Varianter för vänster och höger finns.
Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).
Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud med skåra. Skårade bits kan användas med standardskruvmejslar och kräver mindre nedåtriktat tryck än sådana med försänkta öppningar. För skaftet ordentligt för att minimera att det slirar.
De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG. De används ofta med gängade hållbrickor (säljs separat).
Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
Dessa låsande skruvar med fingergrepp har högt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).
Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
De här axelskruvarna har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor.
De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).
De här skrivarna är tillverkade av rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
De här låsande skruvarna har cylinderhuvud med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontage samt när man har små ytor.
De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 1207. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).
De här skrivarna är tillverkade av rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
De här låsande skruvarna har pannhuvud med sexkantsspår. Torxbits, en rejäl och snabb lösning som överför vridmomentet med mindre tryckkraft. De har även ett tilltalande yttre när de är på plats, utmärkt för att visa upp en färdig produkt.
De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. M8-storlekar har mindre torx. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG - generellt enligt ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).
De här skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.
OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
Låsande skruvar fäster samman fogar och är avsedda att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt. Det är praktiskt, säkert och lättanvänt i en rad tillämpningar. De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt. Det är för att de här skruvarna sitter säkert på plats utan att lossna från montaget. Skruvarna är allmänt använda i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.
Det här sortimentet låsande skruvar är försänkta och har sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. De används för att möta kraven hos Maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement ska hållas fästade vid fast skydd eller applikationer när de tas bort.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.
Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Låsande skruvar fäster samman fogar och förblir fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt. Det är praktiskt, säkert och lättanvänt i en rad tillämpningar. De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt. Det är för att de här skruvarna sitter säkert på plats utan att lossna från montaget. Skruvarna är allmänt använda i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.
Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkt passning för paneler med ogängade hål. De används för att möta kraven hos Maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583, som kräver att fästelement ska hållas fästade vid fast skydd eller applikationer när de tas bort.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.
Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta