För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.
Avlyftbara platta gångjärn i metall gör det enkelt och snabbt att lyfta av en dörr, eftersom gångjärnet har en rotationsvinkel på 180 grader. Varianter för vänster och höger finns.
Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
De reglar som erbjuds utgör ett alternativ till eller ersättning av den som levereras med våra lås. I utbudet finns ett urval greppomfång, material och profiler för att passa för olika tillämpningar.
Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
Nycklar för olika kvartsvarvsdrev för att passa många tillämpningar i industrin. Olika material för att passa tillämpningsmiljön. Detta urval passar för våra kvartsvarvslås.
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta