Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Titan Ansatsskruvar Avlyftbara gångjärn

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager I produktion

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Material: Rostfritt stål, Titan G5
  • AISI 303, 1, 4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)