Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Mekaniska komponenter Ansatsskruvar Avlyftbara gångjärn

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Material: Rostfritt stål, stållegering A2, AISI 303
  • Draghållfasthet: Rostfritt stål 580 N/mm2, stållegering hög styrka 012,9. Hårdhet 38HRC
  • Draghållfasthet: Rostfritt stål 200 N/mm2, stållegering 1200 N/mm2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager I produktion

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Material: Rostfritt stål, Titan G5
  • AISI 303, 1, 4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Platt huvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Material: Rostfritt stål
  • A2, AISI 303
  • DIN 923

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Skårat huvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.

Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.

Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.

  • Material: Rostfritt stål AISI 416, 1.4005
  • Draghållfasthet: 650 N/mm2
  • Stressbeständigt min. 450 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelbult - Extra lågt huvud

I lager I produktion

Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1, 4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

I lager I produktion

Ansatsskruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentets ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Ventileringen genom skruvarna ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt. De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.

Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 50

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)