För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(35 Produktserier)
Skyddslock och hållbricka i ett. De här banjobultskydden håller samman allt under montering, lagring och transport.
Ett mycket mångsidigt lock som skyddar din tillämpning mot skador och inträngande smuts. Produkten levereras också med överbryggande hållögla. Locken är lätta att greppa, till och med med handskar och finns i olika storlekar för att passa dina behov.
En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts. Välj bland två materialalternativ, böjlig polyvinylklorid (PVC) och högdensitetspolyeten (HDPE).
Alternativen av böjlig PVC är verkligt tättsittande för optimalt skydd. Tack vare det böjliga materialet går applicering och borttagning snabbt och underlättas dessutom av en praktisk dragflik.
Våra HDPE-alternativ är styvare och klickas snabbt på plats och ger säker passning. För temperaturer från -30 upp till +80 C.
Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.
Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.
Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddspluggar för snabbmontering används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och den korta gängan gör att det går snabbt att montera delen. Passar för metriska, BSP- och UNF-gängstorlekar.
Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.
Gängade skyddslock av HDPE används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Manuell åtdragning rekommenderas, även om det sexkantiga huvudet gör att locket kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment. Locket är försett med en inre gummitätning i neopren för att begränsa vätskeläckage. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Finns i gult och i många storlekar.
Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov
Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.
Den breda flänsen på dessa koniska lock och pluggar av LDPE ger ett bättre skydd och enklare demontering. Koniska lock och pluggar med bred fläns kan användas som både lock och plugg, och ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Vår serie finns i blått och rött.
De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.
Koniska lock/pluggar är utformade så att varje del täcker flera ytterdiametrar eller pluggar flera innerdiametrar. Det hållbara materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
Våra lock med dragtunga av vinyl har stor dragtunga för enkel demontering från komponenten. PVC- eller EVA-materialet som används för detta sortiment ger en god draghållfasthet, styrka och ökad flexibilitet. I serien finns också färgerna svart, rött och gult samt många storlekar för att passa dina behov.
Flänslock är utformade för att skydda gängorna på pinnbultar. De används inom bil- och tillverkningsindustrin för skydd i allmänhet. Flänsarna på profilerna har olika storlekar vilket gör att hylsnycklar går att använda utan att skyddet tas av. Vi har ett urval material, inklusive LDPE, TPR, PVC och silikon. I serien finns också färgerna natur, rött och svart samt många storlekar för att passa dina behov.
Kåpor med rivtunga är en standardproduktr, klara att användas och du kan därför tillgodose kundernas behov utan att onödig tid går till spillo.
Kåpor med rivtunga går snabbt att placera på och ta bort. De utgör en snabb lösning och är lätta att både placeras och tas bort vid många användningsområden, exempelvis viktiga hydraulslangar och -rör, till exempel för olja och andra vätskor runt fordon och maskiner. Detta gör dem det perfekta valet vid tillverkning av specialfordon och i andra fordons- och tillverkningssektorer.
Kåpor med rivtunga hjälper också till att skydda slang- och rörändar under transport och förvaring. De skyddar mot skador, smuts, fukt och annan inträngning. De här kåporna är synnerligen mångsidiga och kan användas i en rad tillämpningar. De finns med olika gängning, inklusive BSP, GAS, UNF, JIC och NPT.
Kåporna är tillverkade lågdensitetspolyeten (LDPE) och har en enkel dragtunga som gör att de enkelt kan lossas och snabbt tas bort. Eftersom kåpor med rivtunga enkelt kan avlägsnas från den hydrauliska rördragningen går demonteringen snabbare. Bara genom att man drar i tungan öppnar sig kåpan och dras av.
LDPE-materialet är tåligt och böjligt. De har många av de fördelar som PVC-kåpor har, t.ex. mekanisk integritet och renhet.
När pluggen med snäppfäste har satts fast räcker en enda vridning för att ge en tät passning. Pluggen är utformad med en mittflik för att ge ett bra grepp vid åtdragning och göra demonteringen enkel. Sortimentet passar för metriska, BSP- och UNF-gängor.
Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta