Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 149 | 122,5725 kr |
150 + | 111,5333 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Slutför | Matt blästrad |
Knoppmaterial | Rostfritt stål |
Knoppform | Tumgrepp |
Typ av montage | Threaded Through Bore |
Fotdiameter | 16.0 mm |
Fotdiameter | 0.63 in |
Knoppens längd | 58.0 mm |
Knoppens längd | 2.283 in |
Total höjd | 26.5 mm |
Total höjd | 1.043 in |
Gängans längd | 13.0 mm |
Gängans längd | 0.512 in |
Gängstorlek | M8 |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta