Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 249 | 93,1495 kr |
250 + | 84,9055 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Slutför | Matt blästrad |
Knoppmaterial | Rostfritt stål |
Knoppform | Tumgrepp |
Typ av montage | Gängat blindhål |
Fotdiameter | 13.0 mm |
Fotdiameter | 0.512 in |
Knoppens längd | 46.0 mm |
Knoppens längd | 1.811 in |
Total höjd | 22.5 mm |
Total höjd | 0.886 in |
Gängans längd | 12.0 mm |
Gängans längd | 0.472 in |
Gängstorlek | M6 |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta