Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 22,7296 kr |
50 - 999 | 22,5901 kr |
1000 + | 22,4507 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyamid |
Knoppmaterial | Nylon |
Knoppform | Förskjutna |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Handtagshöjd | 15.0 mm |
Handtagshöjd | 0.591 in |
Handtagsbredd | 13.0 mm |
Handtagsbredd | 0.512 in |
Knoppens längd | 32.0 mm |
Knoppens längd | 1.26 in |
Gängans längd | 16.0 mm |
Gängans längd | 0.63 in |
Gängstorlek | M6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta