Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 999 | 25,6579 kr |
1000 + | 25,379 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Polyamid |
Knoppmaterial | Nylon |
Knoppform | Förskjutna |
Typ av montage | Skruv eller självhäftande remsa |
Handtagshöjd | 13.0 mm |
Handtagshöjd | 0.512 in |
Handtagsbredd | 11.0 mm |
Handtagsbredd | 0.433 in |
Knoppens längd | 26.0 mm |
Knoppens längd | 1.024 in |
Gängans längd | 10.0 mm |
Gängans längd | 0.394 in |
Gängstorlek | M5 |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta