Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 93,7659 kr |
Totallängd | 72.0 mm |
---|---|
Totallängd | 2.835 in |
Axeldiameter | 8.1 mm |
Axeldiameter | 0.319 in |
Gängstorlek | M6 x 1.0 |
Axelmaterial | Stål |
Knoppens längd | 30.0 mm |
Knoppens längd | 1.181 in |
Knoppbredd | 20.0 mm |
Knoppbredd | 0.787 in |
Gängans längd | 9.0 mm |
Gängans längd | 0.354 in |
Beläggning | Svart oxid, polerad |
Färg | Svart |
Handtagsmodell | Avsmalnande knopp |
Insatsmaterial | Mässing |
Knoppmaterial | Plast |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta