Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 201,4628 kr |
Totallängd | 139.0 mm |
---|---|
Totallängd | 5.472 in |
Axeldiameter | 12.0 mm |
Axeldiameter | 0.472 in |
Gängstorlek | M10 x 1.5 |
Axelmaterial | Stål |
Knoppens längd | 65.0 mm |
Knoppens längd | 2.559 in |
Knoppbredd | 22.9 mm |
Knoppbredd | 0.902 in |
Gängans längd | 14.0 mm |
Gängans längd | 0.551 in |
Beläggning | Svart oxid, polerad |
Färg | Svart |
Handtagsmodell | Runt handtag |
Insatsmaterial | Mässing |
Knoppmaterial | Plast |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta