Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 190,5575 kr |
Totallängd | 91.0 mm |
---|---|
Totallängd | 3.583 in |
Axeldiameter | 10.0 mm |
Axeldiameter | 0.394 in |
Gängstorlek | M8 x 1.25 |
Axelmaterial | Stål |
Knoppens längd | 50.0 mm |
Knoppens längd | 1.969 in |
Knoppbredd | 20.3 mm |
Knoppbredd | 0.799 in |
Gängans längd | 11.0 mm |
Gängans längd | 0.433 in |
Beläggning | Svart oxid, polerad |
Färg | Svart |
Handtagsmodell | Runt handtag |
Insatsmaterial | Mässing |
Knoppmaterial | Plast |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta